2.4 m (8')

2.4 m (8') 雪翼

要求報價 立即購買

金鑰規格

作業寬度 (翼面收合)
96.5 in
2451 mm
總寬度 (翼面收合)
104.2 in
2647 mm
總寬度 (翼面展開)
161.7 in
4106 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 12 筆

曲線型推鏟

曲線型推鏟

曲線推鏟設計能推動及捲起雪同時堆積雪堆,避免雪堆附著在表面或滿溢到上方。
可調整式後滑移履帶板

可調整式後滑移履帶板

可調整式滑移履帶板能減少刨削犁過的表面的機會、改善駕駛員的控制,並維持固定的鏟刀刀刃深度。
橫向浮動

橫向浮動

橫向浮動使犁能圍繞犁架旋轉多達 5 度,使鏟刀能依循表面輪廓並更有效地鏟地。
可調式載運刀刃

可調式載運刀刃

可調式載運刀刃位於雙翼底部。切開的推鏟在接觸到看不見的障礙物時會彈回,可將損壞翼板和機器的風險降到最低。
栓接式鋸齒狀階梯

栓接式鋸齒狀階梯

栓接式鋸齒狀階梯讓駕駛員可以安全且符合人體工學的方式進出機器駕駛室,如果損壞也可更換。
轉子致動器

轉子致動器

每個翼板可進行 180 度的旋轉,以實現最大的多功能性。各個翼板都是獨立控制的。取代汽缸而使用致動器,也更能妥善保護組件免受損壞。

產品規格 2.4 m (8')

作業寬度 (翼面收合) 96.5 in 2451 mm
總寬度 (翼面收合) 104.2 in 2647 mm
總寬度 (翼面展開) 161.7 in 4106 mm
作業寬度 (翼面展開) 161.7 in 4106 mm
重量 1911.4 lb 867 kg
長度 67.1 in 1705 mm
總高度 36 in 915 mm
液壓角度傾斜 - 中心左/右 ±35 度 ±35 度
浮動 ±5 度 ±5 度
翼面旋轉 180 度 180 度
最佳液壓流量 76-87 L/min (20-23 gpm) 76-87 L/min (20-23 gpm)
最佳液壓壓力 200-230 bar (2800-3300 psi) 200-230 bar (2800-3300 psi)
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭
載運刀刃類型 鋼質 鋼質
載運刀刃高度 5.1 in 130 mm
載運刀刃數量 1 1
所需的液壓系統分部 14 銷通電標準流量 14 銷通電標準流量

了解 2.4 m (8') 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

360 View