SR121

吹雪機 SR121

要求報價 立即購買

金鑰規格

入口寬度
76.5 in
1942 mm
總寬度
85.9 in
2181 mm
重量
974.4 lb
501 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 9 筆

應用

應用

設計用於清除街道、停車場、車道和人行道上的積雪。
兩階段設計

兩階段設計

兩階段設計使用螺旋鑽和葉輪快速有效地移動更大容量的積雪。此外,螺旋鑽和葉輪是可逆轉的,可讓駕駛員在不離開機器的情況下排出障礙物。
風扇式葉輪

風扇式葉輪

在各種雪地狀況下提供平穩的操作和連續的物料流動。
液壓控制器

液壓控制器

機器操縱桿控制斜槽和轉向器。無需連接額外的電線或硬體。簡單的隨插即用完全控制。
斜槽旋轉和轉向器

斜槽旋轉和轉向器

270 度的旋轉,可讓積雪排放到機器的前面或側面,防止積雪吹向駕駛員。液壓控制的轉向器可以輕鬆控制積雪的拋擲距離。
偏移斜槽

偏移斜槽

提高能見度,並允許在小型輪式裝載機機器上進行全方位運動。

產品規格 SR121

入口寬度 76.5 in 1942 mm
總寬度 85.9 in 2181 mm
重量 974.4 lb 501 kg
總高度 72.6 in 1843 mm
總長度 37.4 in 951 mm
所需的液壓系統分部 標準流量 標準流量
最佳液壓流量 80 L/min (21.1 gpm) 80 L/min (21.1 gpm)
最佳液壓壓力 230 bar (3335.9 psi) 230 bar (3335.9 psi)
切割高度 34.1 in 867 mm
最大投距 40 ft 12.2 m
螺旋鑽直徑 18 in 457 mm
葉輪風扇直徑 25 in 635 mm
葉輪風扇寬度 8.7 in 222 mm
斜槽旋轉 270 度 270 度

了解 SR121 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

360 View