745

三軸鉸接式卡車 745

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

引擎型號
Cat® C18
Cat® C18
額定淨載重
45.2 t
41 t
滿載 (SAE 2:1)
33.4 yd³
26 m³

總覽

最大化生產力

Cat® 745 採用世界級駕駛室設計,採納駕駛員的意見重新設計,舒適度更佳,更容易操作。其強化功能包括全新的控制裝置、變速箱保護功能、起重裝置輔助系統、進階自動牽引力控制系統、穩定性輔助機器滾翻警告系統,和可節省燃油的經濟模式。

優勢

高達 50% 減少駕駛員的操作

獨特的整合式起重和變速箱操縱桿,操作方便,可滿足多種駕駛習慣

改善駕駛員的舒適度。

更安靜、更寬敞且視野更佳的駕駛室,提升駕駛員整日的工作效率。

無與倫比的安全性

安全功能提供更安全的操作,可防止駕駛室和車體翻覆以及更安全地駕駛室進出設計,讓駕駛員更有信心。

高達 8% 降低 CO2 排放

745 的 CO2 排放量比前一代 745C 減少達 8%。

產品規格 745

引擎型號 Cat® C18 Cat® C18
總功率 (SAE J1995) 511 hp 381 kW
淨功率 (SAE J1349) 496 hp 370 kW
引擎功率 (ISO 14396) 504 hp 376 kW
缸徑 5.7 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
排量 1106 in³ 18.1 l
附註 (1) 所示功率是在 1,700 rpm 時測得。 所示功率是在 1,700 rpm 時測得。
附註 (2) 所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。
附註 (3) 所示之淨功率係當引擎裝有交流發電機、空氣淨化器、後處理裝置和風扇 (為最低速) 時,在飛輪處的功率。 所示之淨功率係當引擎裝有交流發電機、空氣淨化器、後處理裝置和風扇 (為最低速) 時,在飛輪處的功率。
附註 (4) 根據 SAE 參考條件,於最大風扇速度時的淨功率為 348 kW (467 hp)。 根據 SAE 參考條件,於最大風扇速度時的淨功率為 348 kW (467 hp)。
附註 (5) C18 符合美國環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage V 排放標準。 C18 符合美國環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage V 排放標準。
附註 (6) Cat 選擇性觸媒還原 (SCR, Selective Catalytic Reduction) 系統使用的環保汽車尿素 (DEF,Diesel Exhaust Fluid) 必須符合 ISO 22241-1 所規定的要求。許多品牌的 DEF 符合 ISO 22241-1 標準要求,包括具有 AdBlue 或 API 認證的品牌。 Cat 選擇性觸媒還原 (SCR, Selective Catalytic Reduction) 系統使用的環保汽車尿素 (DEF,Diesel Exhaust Fluid) 必須符合 ISO 22241-1 所規定的要求。許多品牌的 DEF 符合 ISO 22241-1 標準要求,包括具有 AdBlue 或 API 認證的品牌。
低於其下者無須引擎減額 10000 ft 3050 m
總尖峰引擎扭矩 (SAE J1995) 1931 ft·lbf 2618 N·m
淨尖峰引擎扭矩 (SAE J1349) 1887 lbf·ft 2558 N·m
尖峰引擎扭矩速度 1200 r/min 1200 r/min
額定淨載重 45.2 t 41 t
滿載 (SAE 2:1) 33.4 yd³ 26 m³
裝載 26 yd³ 19.9 m³
尾門滿載 SAE 2:1 35.7 yd³ 27.3 m³
尾門裝載 27.3 yd³ 20.9 m³
空調 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a 或 R1234yf。有關此氣體的識別請參閱標籤或說明手冊。• 如果配備 R134a (全球升溫潛能值 = 1430),該系統含有 1.2 kg (2.4 lb) 的冷媒,這相當於 1.716 公噸 (1.891 噸) 的二氧化碳當量。 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a 或 R1234yf。有關此氣體的識別請參閱標籤或說明手冊。• 如果配備 R134a (全球升溫潛能值 = 1430),該系統含有 1.2 kg (2.4 lb) 的冷媒,這相當於 1.716 公噸 (1.891 噸) 的二氧化碳當量。
前進 - 1 3.8 mile/h 6.1 km/h
前進 - 2 5 mile/h 8.1 km/h
前進 - 3 7 mile/h 11.2 km/h
前進 - 4 8.8 mile/h 14.1 km/h
前進 - 5 11.6 mile/h 18.7 km/h
前進 - 6 14.2 mile/h 22.9 km/h
前進 - 7 19.6 mile/h 31.5 km/h
前進 - 8 23.5 mile/h 37.9 km/h
前進 - 9 34 mile/h 54.8 km/h
後退 - 1 4 mile/h 6.4 km/h
後退 - 2 9.1 mile/h 14.6 km/h
駕駛室內部 72 dB(A) 72 dB(A)
附註 (1) 使用「ISO 6396:2008」測量封閉式駕駛室的數值時,聲明動態駕駛員聲壓值是 72 dB(A)。測量時,引擎冷卻風扇最大速度的 70%。在不同的冷卻風扇速度下,聲音位準可能有所差異。測量時駕駛室門窗均處於關閉狀態。駕駛室已經過正確設置及維護。 使用「ISO 6396:2008」測量封閉式駕駛室的數值時,聲明動態駕駛員聲壓值是 72 dB(A)。測量時,引擎冷卻風扇最大速度的 70%。在不同的冷卻風扇速度下,聲音位準可能有所差異。測量時駕駛室門窗均處於關閉狀態。駕駛室已經過正確設置及維護。
附註 (2) 在開放式駕駛台與駕駛室 (未經適當維護或門/窗打開) 長期作業,或在吵雜環境中作業,可能需要聽力保護裝置。 在開放式駕駛台與駕駛室 (未經適當維護或門/窗打開) 長期作業,或在吵雜環境中作業,可能需要聽力保護裝置。
前輪軸 - 空載 42285 lb 19180 kg
中心軸 - 空載 15653 lb 7100 kg
後輪軸 - 空載 15058 lb 6830 kg
總計 - 空載 72995 lb 33110 kg
前輪軸 - 額定負載 12963 lb 5880 kg
中心軸 - 額定負載 38713 lb 17560 kg
後輪軸 - 額定負載 38713 lb 17560 kg
總計 - 額定負載 90389 lb 41000 kg
前輪軸 - 裝載 55248 lb 25060 kg
中心軸 - 裝載 54366 lb 24660 kg
後輪軸 - 裝載 53771 lb 24390 kg
總計 - 裝載 163385 lb 74110 kg
類型 高強度布氏 HB450 耐磨鋼材 高強度布氏 HB450 耐磨鋼材
前方 0.28 in 7 mm
斜槽 0.55 in 14 mm
側邊 0.43 in 11 mm
底座 0.55 in 14 mm
升起 (手動) 12 s 12 s
升起 (自動) 13 s 13 s
降下 (手動) 10 s 10 s
降下 (自動) 10 s 10 s
燃油箱 145.3 gal (US) 550 l
DEF 油箱 5.3 gal (US) 25 l
冷卻系統 23.7 gal (US) 90 l
煞車冷卻油箱 17.7 gal (US) 67 l
轉向/起重裝置液壓系統 36.9 gal (US) 140 l
引擎曲軸箱 13.7 gal (US) 52 l
變速箱 - OTG (Output Transfer Gear, 輸出傳動齒輪) 19.8 gal (US) 75 l
最終傳動系統 - 每個 1.3 gal (US) 5 l
輪軸 - 每個 15.8 gal (US) 60 l
煞車 ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
駕駛室 - 防落物保護結構 (FOPS,Falling Object Protection System) ISO 3449 Level II – 2005 ISO 3449 Level II – 2005
駕駛室 - ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
轉向裝置 ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
迴轉規格 - 轉向角度 - 左/右 45 ° 45 °
迴轉規格 - SAE 迴轉半徑 340 in 8625 mm
迴轉規格 - 間隙半徑 356 in 9082 mm
迴轉規格 - 內側半徑 174 in 4413 mm
迴轉規格 - 通道寬度 233 in 5917 mm
附註 尺寸適用於配備 29.5R25 輪胎的機器。 尺寸適用於配備 29.5R25 輪胎的機器。
鎖對鎖 在 60 rpm 時為 4.8 秒 在 60 rpm 時為 4.8 秒
液壓挖掘機:390 - 次數 4 4
液壓挖掘機:374 - 次數 5 5
輪式裝載機:982 - Passes 4 4
輪式裝載機:980 - Passes 4-5 4-5
輪式裝載機:972 - Passes 4-5 4-5
附註 完美的系統搭配能讓您提高生產優勢。使用搭配的裝載與拖運工具,可提高產量,並降低每搬運物料體積單位的系統成本。 完美的系統搭配能讓您提高生產優勢。使用搭配的裝載與拖運工具,可提高產量,並降低每搬運物料體積單位的系統成本。

745 標準設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

駕駛員環境

  • 機器作業監控系統包含:
    – 動作燈
    – 引擎油壓
    – 主要轉向系統
    – 左右轉向訊號燈
    – 遠光燈
    – 冷卻液溫度
    – 轉速計
    – 駐車煞車
    – 燃油液位
    – 變速箱油溫
    – 煞車系統
    – 變速箱限檔
    – 舉升控制器
    – 液壓系統
    – 充電系統
    – 減速器
    – 變速箱故障
    – 牽引力控制系統
    – 引擎檢查燈
  • 兩個座椅安全帶,駕駛員可自行調整伸縮
  • 遮陽板
  • 玻璃窗:
    – 前方膠合著色玻璃窗
    – 側方與後方強化著色玻璃窗
  • 結合檔位選擇與起重控制操縱桿
  • 二速間歇式 (前面) 擋風玻璃雨刷及噴水器
  • 儲物空間:
    –置杯架
    – 水杯座
    – 座椅下方的儲物區
    – 門上置物袋
    – 座椅後方的儲物空間
    – 外套掛鉤
  • 可調整的通風孔
  • 座椅:
    – 完全可調式空氣懸吊,加熱式/冷卻式
    – 訓練員加墊座椅及腰部安全帶
  • 液晶顯示器 (LCD):
    – 警示燈
    – 選擇檔位和方向
    – 速度或自動換檔
    – 查閱操作及保養手冊 (OMM)
    – 主要轉向故障
    – 座椅安全帶警告
    – 輔助轉向故障
    – 柴油微粒濾清器 (DPF) 再生濾清器
    – 啟用輔助轉向能量來源
    – 工時表
    – 啟動減速器
  • 傾斜及伸縮方向盤
  • 輔助轉向 – 電子液壓
  • 觸控螢幕顯示器,結合後視攝影機傳回之資料
  • 空調
  • 著色側開車窗
  • 外部後視鏡
  • 含四速風扇的加熱器和除霜器

技術

  • Product Link 蜂巢式 PLE643
  • 具備 Stability Assist 的 Cat® Detect

電力和燈具

  • 免保養蓄電池 (兩個)
  • 電力系統:24 伏特、5A 24 轉 12 伏特變壓器
  • 喇叭
  • 照明系統:
    – 駕駛室內部
    – 兩個頭燈
    – 兩個寬度標誌燈
    – 兩個倒車燈
    – 工作燈
    – 兩個停車燈/尾燈
    – 前後方向指示燈
  • 主斷路開關
  • 遠端起動插座 (不含纜線)

動力傳動系統

  • 九速前進與二速倒退的自動換檔變速箱
  • Cat C18 引擎
  • Cat 潔淨廢氣排放模組 (CEM, Clean Emission Module) 及廢氣後處理套件
  • 差速器:標準配備自動離合式軸間和十字軸差速器鎖
  • 雙回路密閉油浸式煞車 – 所有車輪
  • 減速器:引擎壓縮煞車和液壓系統
  • 三軸、六輪驅動

安全

  • 倒退警報器
  • 後視攝影機
  • 滾翻保護結構/防落物保護結構 (ROPS/FOPS) 駕駛室

護板

  • 後窗
  • 散熱器
  • 曲軸箱
  • 整合於組裝車體的前卸料車體防溢護板

其他標準設備

  • 擋泥板:安裝於輪拱與車體,含運輸繫帶
  • S·O·S (Scheduled Oil Sampling, 定期機油取樣) 取樣閥
  • 隔音 (在部分國家為標準配備*)
    EFTA 國家包括歐盟成員國,以及冰島、挪威、列支敦斯登、瑞士、土耳其和英國。
  • 六個 29.5R25 輻射輪胎
  • 防破壞保護裝置:上鎖式護蓋

745 選配設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

駕駛員環境

  • 電動加熱後視鏡
  • 駕駛員安全帶、四點式
  • 收音機,Bluetooth® 立體聲系統
  • 車窗捲簾
  • 二速 (後面) 擋風玻璃雨刷及噴水器

技術

  • Cat Payload 監控系統
  • 機器安全系統 (MSS, Machine Security System)
  • Product Link 雙 PLE683

電力和燈具

  • 引擎缸體加熱器
  • 寒冷氣候起動附件
  • 乙醚起動
  • 安裝於車頂的發光二極體 (LED,Light Emitting Diode) 工作燈
  • LED 閃爍信號燈

選配設備

  • 自動潤滑軸承的自動潤滑裝置
  • 淨底盤 (無車體) 長軸距
  • 車體襯墊
  • 淨底盤 (無車體) 標準軸距
  • 寒冷氣候冷卻液 –51°C (–60°F)
  • 排氣加熱車體
  • 燃油快充
  • 尾門就緒
  • 燃油添加劑 – 防蠟
  • 剪式尾門
  • 875/65 R29 寬輪胎
  • 輪擋

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • Cat 生產力

    Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

探索技術
  • 適用於鉸接式卡車的 Cat Payload

    Cat® Production Measurement 功能可提供即時的淨載重秤重,協助駕駛員發揮最佳拖運能力及生產力。自動追蹤可協助工地經理監控物料搬運和效率指標,以管理生產、提高工地效率及降低成本。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Production Measurement 功能可提供即時的淨載重秤重,協助駕駛員發揮最佳拖運能力及生產力。自動追蹤可協助工地經理監控物料搬運和效率指標,以管理生產、提高工地效率及降低成本。

探索技術
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

  • Cat VisionLink

    使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

  • Cat 遠端無線更新

    遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

探索技術

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

探索技術
  • 具備 Stability Assist 的 Cat Detect

    若機器即將達到不安全的角度,具備 Stability Assist 的 Cat Detect 會警告駕駛員,提高其作業時對機器穩定性的警覺,最終增加機器安全性與作業時間。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

若機器即將達到不安全的角度,具備 Stability Assist 的 Cat Detect 會警告駕駛員,提高其作業時對機器穩定性的警覺,最終增加機器安全性與作業時間。

探索技術

了解 745 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

745 鉸接式卡車

745 鉸接式卡車

745 鉸接式卡車

745 鉸接式卡車

745 鉸接式卡車

745 鉸接式卡車
745 鉸接式卡車
745 鉸接式卡車
745 鉸接式卡車
745 鉸接式卡車