- Cat® C13 引擎符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V、韓國 Stage V 和日本 2014 排放標準。
- Cat 柴油引擎必須使用 ULSD (含硫量不超過 15 ppm 的超低硫柴油) 或與以下低碳強度燃料混合的 ULSD,最高可達:20% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯) * 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃料。請參閱指南以成功應用。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商或參考「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。
- 延長保養週期不僅可減少停機時間,且可降低機器使用壽命期間更換油液和濾清器的用量。
- VisionLink® 可顯示受監控資產的 CO2 排放,按所選日期範圍內每日運作時間燃燒燃油 (Runtime Fuel Burned) 的燃料類型進行計算。
- 節省怠速時燃油浪費。Cat VisionLink® 線上機隊監控有助於管理怠速時間,減少燃油消耗和溫室氣體排放。
- 鉸接式卡車的 Cat® Stability Assist 能在操作過程中提高對機器穩定性的感知,有助於提升安全性並延長運作時間。
- Cat® Production Measurement 提供即時淨載重秤重功能,可協助您最大化生產力、減少燃油消耗和溫室氣體排放,同時提高工地效率並降低成本。
 無後處理裝置的引擎可以使用更高程度的混合物,如高達 100% 的生質柴油 
(如要使用生質柴油含量高於 20% 的混合物,請洽詢您的 Cat 代理商).