引擎
| 引擎型號 | Cat® C13 Cat® C13 |
| 總功率 (SAE J1995) | 375 hp 280 kW |
| 淨功率 (SAE J1349) | 367 hp 274 kW |
| 引擎功率 (ISO 14396) | 370 hp 276 kW |
| 缸徑 | 5.1 in 130 mm |
| 行程 | 6.2 in 157 mm |
| 排量 | 762.8 in³ 12.5 l |
| 附註 (1) | 所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 |
| 附註 (2) | 所示功率是在 1,800 rpm 時測得。 所示功率是在 1,800 rpm 時測得。 |
| 附註 (3) | 所示之淨功率係當引擎裝有交流發電機、空氣淨化器、後處理裝置和風扇 (為最低速) 時,在飛輪處的功率。 所示之淨功率係當引擎裝有交流發電機、空氣淨化器、後處理裝置和風扇 (為最低速) 時,在飛輪處的功率。 |
| 附註 (4) | 根據 SAE 參考條件,於最大風扇速度時的淨功率為 274 kW (367 hp)。 根據 SAE 參考條件,於最大風扇速度時的淨功率為 274 kW (367 hp)。 |
| 附註 (5) | 符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V、韓國 Stage V 和日本 2014 排放標準。 符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V、韓國 Stage V 和日本 2014 排放標準。 |
| 附註 (6) | Cat SCR 系統使用的環保汽車尿素 (DEF) 必須符合 ISO 22241-1 所規定的要求。許多品牌的 DEF 符合 ISO 22241-1 標準要求,包括具有 AdBlue® 或 API 認證的品牌。 Cat SCR 系統使用的環保汽車尿素 (DEF) 必須符合 ISO 22241-1 所規定的要求。許多品牌的 DEF 符合 ISO 22241-1 標準要求,包括具有 AdBlue® 或 API 認證的品牌。 |
| 低於其下者無須引擎減額 | 12500 ft 3810 m |
| 總尖峰引擎扭矩 (SAE J1995) | 1579 lbf·ft 2141 N·m |
| 淨尖峰引擎扭矩 (SAE J1349) | 1564 lbf·ft 2120 N·m |
| 尖峰引擎扭矩速度 | 1200 r/min 1200 r/min |
| 引擎型號 – 美國環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage V | Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT |
| 排放 | 730 EJ 符合 Tier 4 Final 和 Stage V 廢氣排放標準。 730 EJ 符合 Tier 4 Final 和 Stage V 廢氣排放標準。 |