740 GC

三軸鉸接式卡車 740 GC

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

引擎型號
Cat® C15
Cat® C15
額定淨載重
40 ton (US)
36.3 t
滿載 (SAE 2:1)
29.7 yd³
22.7 m³

總覽

值得信賴、產能出色

Cat® 740 GC 採用世界級駕駛室設計,採納駕駛員的意見重新設計,舒適度更佳,更容易操作。其強化功能包括全新的控制裝置、變速箱保護功能、起重裝置輔助系統、進階自動牽引力控制系統、穩定性輔助機器滾翻警告系統,和可節省燃油的經濟模式。

優勢

高達 50% 減少駕駛員的操作

獨特的整合式起重和變速箱操縱桿,操作方便,可滿足多種駕駛習慣

改善駕駛員的舒適度。

更安靜、更寬敞且視野更佳的駕駛室,提升駕駛員整日的工作效率。

無與倫比的安全性

安全功能提供更安全的操作,可防止駕駛室和車體翻覆以及更安全地駕駛室進出設計,讓駕駛員更有信心。

產品規格 740 GC

引擎型號 Cat® C15 Cat® C15
總功率 (SAE J1995) 452 hp 337 kW
淨功率 (SAE J1349) 439 hp 327 kW
引擎功率 (ISO 14396) 447 hp 333 kW
缸徑 5.4 in 137 mm
行程 6.75 in 171.5 mm
排量 926 in³ 15.2 l
附註 (1) 所示功率是在 1,700 rpm 時測得。 所示功率是在 1,700 rpm 時測得。
附註 (2) 所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。
附註 (3) 所示之淨功率係當引擎裝有交流發電機、空氣淨化器、後處理裝置和風扇 (為最低速) 時,在飛輪處的功率。 所示之淨功率係當引擎裝有交流發電機、空氣淨化器、後處理裝置和風扇 (為最低速) 時,在飛輪處的功率。
附註 (4) 根據 SAE 參考條件,於最大風扇速度時的淨功率為 327 kW (439 hp)。 根據 SAE 參考條件,於最大風扇速度時的淨功率為 327 kW (439 hp)。
附註 (5) C15 引擎符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V、韓國 Stage V 和日本 2014 排放 標準。 C15 引擎符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V、韓國 Stage V 和日本 2014 排放 標準。
附註 (6) Cat 選擇性觸媒還原 (SCR, Selective Catalytic Reduction) 系統使用的環保汽車尿素 (DEF,Diesel Exhaust Fluid) 必須符合 ISO 22241-1 所規定的要求。許多品牌的 DEF 符合 要求,包括具有 AdBlue 或 API 認證的品牌。 Cat 選擇性觸媒還原 (SCR, Selective Catalytic Reduction) 系統使用的環保汽車尿素 (DEF,Diesel Exhaust Fluid) 必須符合 ISO 22241-1 所規定的要求。許多品牌的 DEF 符合 要求,包括具有 AdBlue 或 API 認證的品牌。
低於其下者無須引擎減額 10000 ft 3050 m
總尖峰引擎扭矩 (SAE J1995) 1711 lbf·ft 2320 N·m
淨尖峰引擎扭矩 (SAE J1349) 1670 lbf·ft 2264 N·m
尖峰引擎扭矩速度 1200 r/min 1200 r/min
引擎型號 – 美國環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage V Cat C15 Cat C15
排放 C15 引擎符合 Tier 4 Final 與 Stage V 廢氣排放標準。 C15 引擎符合 Tier 4 Final 與 Stage V 廢氣排放標準。
額定淨載重 40 ton (US) 36.3 t
滿載 (SAE 2:1) 29.7 yd³ 22.7 m³
裝載 23.2 yd³ 17.7 m³
尾門滿載 SAE 2:1 32 yd³ 24.5 m³
尾門裝載 24.4 yd³ 18.7 m³
空調 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a 或 R1234yf。有關此氣體的識別請參閱標籤或說明手冊。• 如果配備 R134a (全球升溫潛能值 = 1430),該系統含有 1.1 kg (2.4 lb) 的冷媒,這相當於 1.716 公噸 (1.891 噸) 的二氧化碳當量。 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a 或 R1234yf。有關此氣體的識別請參閱標籤或說明手冊。• 如果配備 R134a (全球升溫潛能值 = 1430),該系統含有 1.1 kg (2.4 lb) 的冷媒,這相當於 1.716 公噸 (1.891 噸) 的二氧化碳當量。
前進 - 1 4 mile/h 6.4 km/h
前進 - 2 5.3 mile/h 8.5 km/h
前進 - 3 7.3 mile/h 11.5 km/h
前進 - 4 9.2 mile/h 14.8 km/h
前進 - 5 12.2 mile/h 19.7 km/h
前進 - 6 14.9 mile/h 24 km/h
前進 - 7 20.6 mile/h 33.1 km/h
前進 - 8 24.7 mile/h 39.8 km/h
前進 - 9 35.7 mile/h 57.5 km/h
後退 - 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
後退 - 2 9.8 mile/h 15.7 km/h
駕駛室內部 72 dB(A) 72 dB(A)
附註 (1) 使用「ISO 6396:2008」測量封閉式駕駛室的數值時,聲明動態駕駛員聲壓值是 72 dB(A)。測量時,引擎冷卻風扇最大速度的 70%。在不同的冷卻風扇速度下,聲音位準可能有所差異。測量時駕駛室門窗均處於關閉狀態。駕駛室已經過正確設置及保養。 使用「ISO 6396:2008」測量封閉式駕駛室的數值時,聲明動態駕駛員聲壓值是 72 dB(A)。測量時,引擎冷卻風扇最大速度的 70%。在不同的冷卻風扇速度下,聲音位準可能有所差異。測量時駕駛室門窗均處於關閉狀態。駕駛室已經過正確設置及保養。
附註 (2) 若使用開放式駕駛台和駕駛室,或設備未妥善維護,或長時間開啟門窗,或處於高噪音環境中作業時,可能需要聽力保護裝置。 若使用開放式駕駛台和駕駛室,或設備未妥善維護,或長時間開啟門窗,或處於高噪音環境中作業時,可能需要聽力保護裝置。
前輪軸 - 空載 43200 lb 19595 kg
中心軸 - 空載 14804 lb 6715 kg
後輪軸 - 空載 14562 lb 6605 kg
總計 - 空載 72565 lb 32915 kg
前輪軸 - 額定負載 7002 lb 3176 kg
中心軸 - 額定負載 36513 lb 16562 kg
後輪軸 - 額定負載 36513 lb 16562 kg
總計 - 額定負載 80027 lb 36300 kg
前輪軸 - 裝載 50201 lb 22771 kg
中心軸 - 裝載 51317 lb 23277 kg
後輪軸 - 裝載 51074 lb 23167 kg
總計 - 裝載 152593 lb 69215 kg
類型 高強度布氏 HB450 耐磨鋼材 高強度布氏 HB450 耐磨鋼材
前板 0.28 in 7 mm
基座板 0.51 in 13 mm
側板 0.43 in 11 mm
燃油箱 145.3 gal (US) 550 l
冷卻系統 23.7 gal (US) 90 l
煞車冷卻油箱 17.7 gal (US) 67 l
轉向/起重裝置液壓系統 36.9 gal (US) 140 l
引擎曲軸箱 13.7 gal (US) 52 l
變速箱 - OTG (Output Transfer Gear, 輸出傳動齒輪) 19.8 gal (US) 75 l
最終傳動系統 - 每個 1.3 gal (US) 5 l
輪軸 - 每個 15.8 gal (US) 60 l
DEF 油箱 6.5 gal (US) 25 l
升起時間 12 s 12 s
降下時間 12 s 12 s
煞車 ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
駕駛室 - 防落物保護結構 (FOPS,Falling Object Protection System) ISO 3449 Level II – 2005 ISO 3449 Level II – 2005
駕駛室 - ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
轉向裝置 ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
迴轉規格 - 轉向角度 - 左/右 45° 45°
迴轉規格 - SAE 迴轉半徑 303 in 7698 mm
迴轉規格 - 間隙半徑 330 in 8395 mm
迴轉規格 - 內側半徑 156 in 3960 mm
迴轉規格 - 通道寬度 220 in 5595 mm
附註 尺寸適用於配備 29.5 R25 輪胎的機器。 尺寸適用於配備 29.5 R25 輪胎的機器。
鎖對鎖 在 60 rpm 時為 4.75 秒 在 60 rpm 時為 4.75 秒
液壓挖掘機:374 - 次數 3-4 3-4
液壓挖掘機:352 - 次數 5-6 5-6
輪式裝載機:972 - Passes 3 3
輪式裝載機:966 - Passes 4-5 4-5
輪式裝載機:962 - Passes 5 5
附註 完美的系統搭配能讓您提高生產優勢。740 GC 可完美搭配 Cat 374F 和 352 液壓挖掘機,以及 Cat 972、 966 和 962 輪式裝載機。使用搭配的裝載與拖運工具,可提高產量,並降低每搬運物料體積單位的系統成本。 完美的系統搭配能讓您提高生產優勢。740 GC 可完美搭配 Cat 374F 和 352 液壓挖掘機,以及 Cat 972、 966 和 962 輪式裝載機。使用搭配的裝載與拖運工具,可提高產量,並降低每搬運物料體積單位的系統成本。
輪式裝載機:972M - 次數 3 3
輪式裝載機:962M - 次數 5 5
輪式裝載機:966M - 次數 4–5 4–5
液壓挖掘機:374F - 次數 3–4 3–4
液壓挖掘機:352F - 次數 5–6 5–6

740 GC 標準設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

駕駛員環境

  • 含四速風扇的加熱器和除霜器
  • 外部後視鏡
  • 玻璃窗:
    – 前方膠合著色玻璃窗
    – 側方與後方強化著色玻璃窗
  • 液晶顯示器 (LCD):
    – 警示燈
    – 選擇檔位和方向
    – 速度或自動換檔
    – 操作及保養手冊 (OMM)
    – 主要轉向故障 (警告)
    – 座椅安全帶警告
    – 輔助轉向故障
    – 柴油微粒濾清器 (DPF) 再生濾清器
    – 啟用輔助轉向能量來源
    – 工時表
    – 啟動減速器
  • 可調整的通風孔
  • 機器作業監控系統包含:
    – 動作燈
    – 引擎油壓
    – 主要轉向系統
    – 左右轉信號燈
    – 遠光燈
    – 冷卻液溫度
    – 轉速計
    – 駐車煞車
    – 燃油液位
    – 變速箱油溫
    – 煞車系統
    – 變速箱限檔
    – 起重裝置控制器
    – 液壓系統
    – 充電系統
    – 變速箱故障
    – 牽引力控制系統
    – 引擎檢查燈
  • 儲物空間
    – 置杯架
    – 座椅儲物室下方的插座 (第二座椅下方)
    – 座椅下方的儲物區
    – 門上置物袋
    – 座椅後方的儲物空間
    – 外套掛鉤
  • 兩側可開車窗 (著色)
  • 座椅:
    – 駕駛員:完全可調式空氣懸吊,可收回腰部安全帶
    – 訓練員:加墊及可收回腰部安全帶
  • 結合檔位選擇與起重控制操縱桿
  • 遮陽板
  • 傾斜及伸縮方向盤
  • 輔助轉向 – 電子液壓
  • 觸控螢幕顯示器,結合後視攝影機傳回之資料
  • 空調
  • 二速間歇式 (前面) 擋風玻璃雨刷及噴水器

技術

  • 具備 Stability Assist 的 Cat Detect
  • Product Link 蜂巢式 PLE643

電力和燈具

  • 免保養蓄電池 (兩個)
  • 主斷路開關
  • 遠端起動插座 (不含纜線)
  • 電力系統:24 伏特、10A 24 至 12 伏特變壓器
  • 照明系統:
    – 駕駛室內部
    – 兩個頭燈
    – 兩個寬度標誌燈
    – 兩個倒車燈
    – 工作燈/駕駛室檢修燈
    – 兩個停車燈/尾燈
    – 前後方向指示燈
  • 喇叭

動力傳動系統

  • 雙回路密閉油浸式煞車 – 所有車輪
  • 潔淨廢氣排放模組 (CEM, Clean Emission Module) 及廢氣後處理套件
  • CX38 變速箱
  • 九速前進與二速倒退的自動換檔變速箱
  • 三軸、六輪驅動
  • Cat C15 引擎
  • 減速器:引擎壓縮煞車和液壓系統
  • 差速器:標準配備自動離合式軸間和十字軸差速器鎖

安全

  • 後視攝影機
  • ROPS (Roll Over Protective Structure, 滾翻保護結構)/FOPS (Falling Object Protection System, 防落物保護結構) 駕駛室
  • 倒退警報器

護板

  • 曲軸箱
  • 整合於組裝車體的前卸料車體防溢護板
  • 後窗
  • 散熱器

其他標準設備

  • S·O·S (Scheduled Oil Sampling, 定期機油取樣) 取樣閥
  • 防破壞保護裝置:上鎖式護蓋
  • 擋泥板:安裝於輪拱與車體,含運輸繫帶
  • 六個 29.5 R25 輪胎
  • 隔音 (在部分國家為標準配備*)
    -*EFTA 國家包括歐盟成員國,以及冰島、挪威、列支敦斯登、瑞士、土耳其和英國。

740 GC 選配設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

駕駛員環境

  • 駕駛員安全帶、四點式
  • 車窗捲簾
  • 電動加熱後視鏡
  • 二速 (後面) 擋風玻璃雨刷及噴水器
  • 收音機,Bluetooth® 立體聲系統
  • 座椅,加熱/冷卻
  • 紅外線玻璃 – 高環境溫度駕駛室

技術

  • 機器安全系統 (MSS, Machine Security System)
  • Product Link 雙 PLE683
  • Cat® Payload 監控系統

電力和燈具

  • 乙醚起動
  • LED 閃爍信號燈
  • 寒冷氣候起動附件
  • 引擎缸體加熱器
  • 安裝於車頂的發光二極體 (LED,Light Emitting Diode) 工作燈

選配設備

  • 車體襯墊
  • 寒冷氣候冷卻液 –51°C (–60°F)
  • 剪式尾門
  • 淨底盤 (無車體) 標準軸距
  • 輪擋
  • 燃油快充
  • 排氣加熱車體
  • 燃油添加劑 – 防蠟
  • 淨底盤 (無車體) 長軸距
  • 自動潤滑軸承的自動潤滑裝置

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • Cat 生產力

    Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

探索技術
  • 適用於鉸接式卡車的 Cat Payload

    Cat® Production Measurement 功能可提供即時的淨載重秤重,協助駕駛員發揮最佳拖運能力及生產力。自動追蹤可協助工地經理監控物料搬運和效率指標,以管理生產、提高工地效率及降低成本。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Production Measurement 功能可提供即時的淨載重秤重,協助駕駛員發揮最佳拖運能力及生產力。自動追蹤可協助工地經理監控物料搬運和效率指標,以管理生產、提高工地效率及降低成本。

探索技術
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

  • Cat VisionLink

    使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

  • Cat 遠端無線更新

    遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

探索技術

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

探索技術
  • 具備 Stability Assist 的 Cat Detect

    若機器即將達到不安全的角度,具備 Stability Assist 的 Cat Detect 會警告駕駛員,提高其作業時對機器穩定性的警覺,最終增加機器安全性與作業時間。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

若機器即將達到不安全的角度,具備 Stability Assist 的 Cat Detect 會警告駕駛員,提高其作業時對機器穩定性的警覺,最終增加機器安全性與作業時間。

探索技術

了解 740 GC 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

媒體庫

740 GC 三軸鉸接式卡車

740 GC 三軸鉸接式卡車

740 GC 三軸鉸接式卡車

740 GC 三軸鉸接式卡車

740 GC 三軸鉸接式卡車

740 GC 三軸鉸接式卡車
740 GC 三軸鉸接式卡車
740 GC 三軸鉸接式卡車
740 GC 三軸鉸接式卡車
740 GC 三軸鉸接式卡車

360 View