730

三軸鉸接式卡車 730

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

引擎型號
Cat® C13B
Cat® C13B
額定淨載重
31 ton (US)
28 t
滿載 (SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

總覽

高效生產力

使用 Cat® 730 鉸接式卡車,運輸和卸載更多物料。其淨載重能力為 31 噸 (28 公噸),設計旨在提升生產力 — 尤其適用於空間狹小的工地。與 Cat 挖掘機和裝載機搭配趟數,幫助您高效搬運更多物料,同時減少工作量。

優勢

可靠的效能

重新設計的卸料車體簡化了裝載作業並提高了最大淨載重,而 C13B 引擎則提供您所需的強勁動力,並具備無懈可擊的可靠性。

內建安全

專為安全便捷的
地面高度维修而設計,動態滾翻防護系統會在必要時啟用煞車,協助降低滾翻風險。

提升整體效率

輕鬆設定作業參數,包含車體高度與機械速度限制,同時實現高達 16% 的燃油效率提升,這樣每單位燃油消耗就可搬運更多土方。

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 9 筆

經實證的可靠性

經實證的可靠性

        
  • Cat C13B 引擎在多種應用場景中均能提供卓越的機器效能。
  •     
  • 透過通用性與簡化設計提升可靠性,並具備長壽命以延長大修週期。
  •     
  • 排放系統的影響降至最低,使引擎具備卓越的反應能力與充沛動力。
  •     
  • 引擎壓縮煞車減速器改善反應能力,並且增加減速動力,以實現坡度受控下降。
  •     
  • 後處理技術可減少排放,包括將氮氧化物排放量減少 80%。
長期的價值與耐用性

長期的價值與耐用性

        
  • 所有結構與組件均經過廣泛測試及客戶經驗的驗證。
  •     
  • 進階懸吊系統能在崎嶇地形上實現更高速度,同時減緩衝擊負載。
  •     
  • 前懸吊系統可擺動 ±6°,提供平穩的駕乘體驗。
  •     
  • 機架的設計旨在承受扭矩負載、降低鉸接區的應力,並優化懸吊幾何結構。
  •     
  • 機架採用機器人焊接技術,確保極致耐用性。
  •     
  • 重新設計的卸料車體在側邊護欄上增設了加固頂緣。
提升生產力

提升生產力

        
  • 進階自動牽引力控制系統 (AATC,Automatic Traction Control) 可減少輪胎打滑,實現最大牽引力與生產力。全自動運作,無需駕駛員操作。
  •     
  • 車體高度限制功能允許駕駛員設定高度上限與下限參數,有助於提升循環效率,並確保機器在工地限制條件下安全運作。
  •     
  • 自動減速控制器 (ARC,Automatic Retarder Control) 無需駕駛員干預即可管理減速器。全自動運作,100% 無間斷。
  •     
  • 只需輕觸開關,輔助起重控制裝置即可自動完成卸料車體的翻轉與下降動作。
  •     
  • Caterpillar 的獨家組合式起重裝置/變速箱操縱桿,將多個控制裝置整合於變速箱操縱桿上,可直觀輕鬆地操控檔位與起重裝置功能,大幅減少駕駛員干預,最高可降低 50%。
  •     
  • 選配的車體加熱解決方案可降低特定應用中的物料運回。
強大的效率

強大的效率

        
  • 經濟模式可在不影響生產力的情況下降低油料消耗,並能透過單一按鈕啟動。
  •     
  • 新一代機器設計在維持卓越動力與反應能力的同時,實現更優異的燃油效益與最低保養成本。
  •     
  • 創新的空氣管理系統最佳化氣流,並提升動力和燃油效率。
  •     
  • 進階機械電子單體噴射器燃油系統 (MEUI,Mechanically-Actuated Electronically Controlled Unit)™-C 噴油器平台可提供更高的噴油壓力以及更精確的燃油耗用率。
舒適工作

舒適工作

        
  • 内部空間的設計,讓每位駕駛員都能輕鬆上手、簡單操作。
  •     
  • 鍵盤觸控板提升駕駛員體驗,而飛梭旋鈕則提供對更新後觸控螢幕介面的直觀控制。
  •     
  • 一套採用四組獨立攝影機的選配系統,強化駕駛員對機器周邊的視野;而整合式偵測系統則透過視覺與聽覺警報,提示附近物體的存在。
  •     
  • 傾斜式伸縮轉向柱專為改善駕駛員舒適度與操控性而設計。此可調式轉向柱讓駕駛員能精準調整方向盤位置,實現最佳人體工學效果,尤其在長時間班次或崎嶇地形作業時更能發揮其優勢。
  •     
  • 簡潔直觀的控制與顯示佈局,讓駕駛員能專注於安全操作機器的同時,維持生產力。
  •     
  • 觸控螢幕顯示器可用於輕鬆監控及調整系統狀態。
  •     
  • 透過選配的藍牙®立體聲系統,可實現免持通話功能。
  •     
  • HVAC 系統現已透過主螢幕進行管理,操作者可透過飛梭旋鈕或觸控螢幕進行控制,更方便駕駛員使用。
  •     
  • 駕駛室配備專用儲物解決方案,專為日常物品設計,確保方便駕駛員使用並保持物品井然有序。
順暢完成工作的技術

順暢完成工作的技術

        
  • 整合系統可助您根據事實及時做出決策,獲得最佳效率、提高生產力並降低成本。
  •     
  • Product Link™ 系統可無線連接至機器,幫助您監控位置、時數、燃油消耗、生產力、閒置時間及診斷代碼。
  •     
  • 改良的淨載重技術讓駕駛員能在整合式螢幕上查看即時負載重量。更新後的軟體與感測器可提供精準數據。
  •     
  • 外部淨載重指示燈會警示裝載機何時停止作業,從而降低機器超載的風險。
  •     
  • Stability Assist 軟體透過 VisionLink™ 報告資訊,在發生滾翻事故時可提升對設備歷史紀錄的掌握度。

產品規格 730

引擎型號 Cat® C13B Cat® C13B
總功率 (SAE J1995) 375 hp 280 kW
淨功率 (SAE J1349) 367 hp 274 kW
引擎功率 (ISO 14396) 370 hp 276 kW
缸徑 5.1 in 130 mm
行程 6.2 in 157 mm
排量 762.8 in³ 12.5 l
附註 (1) 所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。
附註 (2) 所示功率是在 1,800 rpm 時測得。 所示功率是在 1,800 rpm 時測得。
附註 (3) 當引擎裝有交流發電機、空氣濾清器、消音器及風扇 (為最低速) 時,在飛輪處的淨功率。 當引擎裝有交流發電機、空氣濾清器、消音器及風扇 (為最低速) 時,在飛輪處的淨功率。
附註 (4) 根據 SAE 參考條件,於最大風扇速度時的淨功率為 274 kW (367 hp)。 根據 SAE 參考條件,於最大風扇速度時的淨功率為 274 kW (367 hp)。
附註 (5) 符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V、日本 2014 和韓國 Stage V 排放標準。 符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V、日本 2014 和韓國 Stage V 排放標準。
附註 (6) Cat SCR 系統使用的環保汽車尿素 (DEF,Diesel Exhaust Fluid) 必須符合 ISO 22241-1:2006 所規定的要求。許多品牌的 DEF 符合 ISO 22241-1 標準要求,包括具有 AdBlue 或 API 認證的品牌。 Cat SCR 系統使用的環保汽車尿素 (DEF,Diesel Exhaust Fluid) 必須符合 ISO 22241-1:2006 所規定的要求。許多品牌的 DEF 符合 ISO 22241-1 標準要求,包括具有 AdBlue 或 API 認證的品牌。
低於其下者無須引擎減額 12500 ft 3810 m
總尖峰引擎扭矩 (SAE J1995) 1579 lbf·ft 2141 N·m
淨尖峰引擎扭矩 (SAE J1349) 1554 lbf·ft 2107 N·m
尖峰引擎扭矩速度 1200 r/min 1200 r/min
額定淨載重 31 ton (US) 28 t
滿載 (SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
裝載 18.2 yd³ 13.9 m³
尾門滿載 SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
尾門裝載 19.1 yd³ 14.6 m³
前進 - 1 5 mile/h 8 km/h
前進 - 2 9 mile/h 15 km/h
前進 - 3 14 mile/h 22 km/h
前進 - 4 21 mile/h 34 km/h
前進 - 5 29 mile/h 47 km/h
前進 - 6 34 mile/h 55 km/h
後退 - 1 6 mile/h 9 km/h
附註 (1) 使用 ISO 6396:2008 測量封閉式駕駛室的數值時,聲明動態駕駛員聲壓值是 70 +/- 1 dB(A)。測量時,引擎冷卻風扇最大速度的 70%。在不同的冷卻風扇速度下,聲音位準可能有所差異。測量時駕駛室門窗均處於關閉狀態。駕駛室已經過正確設置及保養。 使用 ISO 6396:2008 測量封閉式駕駛室的數值時,聲明動態駕駛員聲壓值是 70 +/- 1 dB(A)。測量時,引擎冷卻風扇最大速度的 70%。在不同的冷卻風扇速度下,聲音位準可能有所差異。測量時駕駛室門窗均處於關閉狀態。駕駛室已經過正確設置及保養。
附註 (2) 若使用開放式駕駛台和駕駛室,或設備未妥善保養,或長時間開啟門窗,或處於高噪音環境中作業時,可能需要聽力保護裝置。 若使用開放式駕駛台和駕駛室,或設備未妥善保養,或長時間開啟門窗,或處於高噪音環境中作業時,可能需要聽力保護裝置。
前輪軸 - 空載 31658 lb 14360 kg
中心軸 - 空載 10340 lb 4690 kg
後輪軸 - 空載 9833 lb 4460 kg
總計 - 空載 51831 lb 23510 kg
前輪軸 - 額定負載 7165 lb 3250 kg
中心軸 - 額定負載 27282 lb 12375 kg
後輪軸 - 額定負載 27282 lb 12375 kg
總計 - 額定負載 61729 lb 28000 kg
前輪軸 - 裝載 38823 lb 17610 kg
中心軸 - 裝載 37622 lb 17065 kg
後輪軸 - 裝載 37115 lb 16835 kg
總計 - 裝載 113560 lb 51510 kg
類型 高強度布氏 HB450 耐磨鋼材 高強度布氏 HB450 耐磨鋼材
前板 0.28 in 7 mm
基座板 0.51 in 13 mm
側板 0.43 in 11 mm
燃油箱 106 gal (US) 400 l
DEF 油箱 9 gal (US) 34 l
冷卻系統 22 gal (US) 83 l
液壓系統 32 gal (US) 123 l
引擎曲軸箱 11.4 gal (US) 43 l
變速箱 12.4 gal (US) 47 l
最終驅動系統/差速器 33 gal (US) 125 l
輸出傳動齒輪箱 7 gal (US) 25 l
升起時間 12 s 12 s
降下時間 8 s 8 s
煞車 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
駕駛室 - FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
駕駛室 - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
轉向裝置 ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
迴轉規格 - 轉向角度 - 左/右 45° 45°
迴轉規格 - SAE 迴轉半徑 294 in 7470 mm
迴轉規格 - 間隙半徑 318 in 8075 mm
迴轉規格 - 內側半徑 153 in 3879 mm
迴轉規格 - 通道寬度 210 in 5332 mm
附註 尺寸適用於配備 23.5R25 輪胎的機器。 尺寸適用於配備 23.5R25 輪胎的機器。
鎖對鎖 在 60 rpm 時為 4.75 秒 在 60 rpm 時為 4.75 秒
液壓挖掘機:350/352 - 趟數 4-5 4-5
液壓挖掘機:336 - 趟數 5-6 5-6
輪式裝載機:972/972 XE - 趟數 3-4 3-4
輪式裝載機:966/966 XE - 趟數 4 4
輪式裝載機:962 - 趟數 4-5 4-5
輪式裝載機:950 - 趟數 5 5
附註 完美的系統搭配能讓您提高生產優勢。730 可出色搭配 Cat 350/352 和 336 液壓挖掘機,以及 Cat 972、966、962 和 950 輪式裝載機。使用搭配的裝載與拖運工具,可提高產量,並降低每搬運物料體積單位的系統成本。 完美的系統搭配能讓您提高生產優勢。730 可出色搭配 Cat 350/352 和 336 液壓挖掘機,以及 Cat 972、966、962 和 950 輪式裝載機。使用搭配的裝載與拖運工具,可提高產量,並降低每搬運物料體積單位的系統成本。

730 標準設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

駕駛員環境

  • 遮陽板
  • 觸控螢幕顯示器,結合後視攝影機傳回之資料
  • 可調整的通風孔
  • 機器作業監控系統包含:
    – 動作燈
    – 引擎油壓
    – 主要轉向系統
    – 左右轉向訊號燈
    – 遠光燈
    – 冷卻液溫度
    – 轉速計
    – 駐車煞車
    – 燃油液位
    – 變速箱油溫
    – 煞車系統
    – 變速箱限檔
    – 舉升控制器
    – 液壓系統
    – 充電系統
    – 減速器
    – 變速箱故障
    – 牽引力控制系統
    – 引擎檢查燈
  • 座椅:
    – 駕駛員:完全可調式空氣懸吊
    – 訓練員:加墊及腰部安全帶
  • 二速間歇式 (前面) 擋風玻璃雨刷及噴水器
  • 液晶顯示器 (LCD):
    – 警示燈
    – 選擇檔位和方向
    – 速度或自動換檔
    – 查閱操作及保養手冊 (OMM)
    – 主要轉向故障警告
    – 座椅安全帶警告
    – 輔助轉向故障警告
    – 柴油微粒濾清器 (DPF) 再生濾清器
    – 啟用輔助轉向能量來源
    – 工時表
    – 啟動減速器
  • 外部後視鏡
  • 輔助轉向 – 電子液壓
  • 空調
  • 玻璃窗:
    – 前方膠合著色玻璃窗
    – 側方與後方強化著色玻璃窗
  • 傾斜及伸縮方向盤
  • 結合檔位選擇與起重控制操縱桿
  • 儲物空間:
    – 置杯架
    – 水杯座
    – 座椅下方的儲物空間
    – 門上置物袋
    – 駕駛員座椅後方的儲物空間
    – 外套掛鉤
  • 兩側著色側開車窗
  • 伸縮式安全帶:駕駛員座椅和第二座椅
  • 含四速風扇的加熱器和除霜器

技術

  • 具備 Stability Assist 的 Cat® Detect
  • Product Link 蜂巢式 PLE643

電力和燈具

  • 電力系統:24 伏特、10A 24 至 12 伏特變壓器
  • 遠端起動插座 (不含纜線)
  • 喇叭
  • 照明系統:
    – 駕駛室內部
    – 兩個頭燈
    – 兩個寬度標誌燈
    – 兩個倒車燈
    – 工作燈/駕駛室檢修燈
    – 兩個停車燈/尾燈
    – 前後方向指示燈
  • 主斷路開關
  • 免保養蓄電池 (兩個)

動力傳動系統

  • CX31 變速箱
  • 雙回路密閉油浸式煞車 – 所有車輪
  • 減速器:引擎壓縮煞車
  • 六速前進與單速後退的自動換檔變速箱
  • 差速器:標準配備自動離合式軸間和十字軸差速器鎖
  • 潔淨廢氣排放模組 (CEM, Clean Emission Module) 及廢氣後處理套件
  • Cat C13B 引擎
  • 三軸、六輪驅動

安全

  • 滾翻保護結構/防落物保護結構 (ROPS/FOPS) 駕駛室
  • 倒退警報器
  • 後視攝影機

護板

  • 散熱器
  • 後窗
  • 整合於組裝車體的前卸料車體防溢護板
  • 曲軸箱

其他標準設備

  • S·O·S 取樣閥
  • 輪胎,六個 23.5R25,輻射
  • 擋泥板:安裝於輪拱與車體,含運輸繫帶
  • 隔音 (在部分國家為標準配備*)
    *包括歐盟成員國,以及冰島、挪威、列支敦斯登、瑞士、土耳其和英國。
  • 防破壞保護裝置:上鎖式護蓋

730 選配設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

駕駛員環境

  • 紅外線玻璃 – 高環境溫度駕駛室
  • 電動加熱後視鏡
  • 收音機,Bluetooth® 立體聲系統
  • 座椅,加熱/冷卻
  • 駕駛員、安全帶、四點式
  • 車窗捲簾
  • 二速 (後面) 擋風玻璃雨刷及噴水器

技術

  • Cat Payload 監控系統
  • 駕駛員輔導
  • Product Link 雙 PLE683

電力和燈具

  • 寒冷氣候起動附件
  • 引擎缸體加熱器
  • 乙醚起動
  • LED 閃爍信號燈
  • 安裝於車頂的發光二極體 (LED,Light Emitting Diode) 工作燈

選配設備

  • 自動潤滑軸承的自動潤滑裝置
  • 淨底盤 (無車體) 長軸距
  • 淨底盤 (無車體) 標準軸距
  • 車體襯套
  • 寒冷氣候冷卻液 –51°C (–60°F)
  • 排氣加熱車體
  • 燃油添加劑 – 防蠟
  • 輪擋
  • 輪胎,六個 750/65R25,輻射
  • 燃油快充
  • 剪式尾門

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

探索技術
1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Production Measurement 功能可提供即時的淨載重秤重,協助駕駛員發揮最佳拖運能力及生產力。自動追蹤可協助工地經理監控物料搬運和效率指標,以管理生產、提高工地效率及降低成本。

探索技術
1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

探索技術

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

探索技術
1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

若機器即將達到不安全的角度,具備 Stability Assist 的 Cat Detect 會警告駕駛員,提高其作業時對機器穩定性的警覺,最終增加機器安全性與作業時間。

探索技術

了解 730 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

730 三軸鉸接式卡車

730 三軸鉸接式卡車

730 三軸鉸接式卡車

730 三軸鉸接式卡車

730 三軸鉸接式卡車

730 三軸鉸接式卡車
730 三軸鉸接式卡車
730 三軸鉸接式卡車
730 三軸鉸接式卡車
730 三軸鉸接式卡車