Cat Assist besteht aus mehreren einfach zu bedienenden Funktionen, die sowohl erfahrenen als auch neuen Bedienern dabei helfen, glatte Oberflächen herzustellen, den Kettenschlupf zu verringern, die Schildlast zu optimieren sowie die Maschine mühelos zu lenken.Sie kann auch dazu beitragen, das vorgegebene Planum schneller und mit weniger Eingaben zu erreichen – dank Slope Assist und Steer Assist. Diese Technologie gehört jetzt zur Standardausrüstung der Cat D4-D7-Planierraupen und bedeutet weniger Aufwand, weniger Nacharbeit sowie weniger Arbeits- und Materialkosten.
 
						
						
						
					 
						
						
						
					 
						
						
						
					 
						
						
						
					 
						
						
						
					Zur Unterstützung neuer und erfahrener Planierraupen-Bediener stehen verschiedene einfach zu bedienende Assist-Technologien zur Verfügung. Entdecken Sie die Möglichkeiten.
In unseren Artikeln erfahren Sie alles über die neuesten Entwicklungen in Produktions- und Managementtechnologien. Sie erhalten Informationen zu Branchentrends sowie Tipps, wie Ihre Systeme noch besser arbeiten.
These words get used interchangeably, creating confusion. To improve consistency, we've defined these terms.
Mehr erfahrenTechnologies that enhance machine performance can add to the bottom line.
Mehr erfahrenSee how Eagle Excavation uses Cat Technology.
Mehr erfahrenRoad maintenance motor grader operators praise Cat® Stable Blade for productivity, efficiency and cost savings on the job.
Mehr erfahren* Zielplanum 39% schneller erreichen mit bis zu 82% weniger Bedienereingaben durch Cat Grade mit Slope Assist für mittlere Dozer im Vergleich mit Cat-Dozern ohne Slope Assist, mit demselben Bediener und in ähnlicher Umgebung. * Zielplanum erreichen mit 75% weniger Bedienereingaben durch Cat Grade mit Steer Assist für mittlere Dozer im Vergleich mit Cat-Dozern ohne Steer Assist, mit demselben Bediener und in ähnlicher Umgebung.