Steer Assist aktivieren:1. Funktion am Maschinenmonitor ein- und ausschalten
2. In Vorwärts- oder Rückwärtsgang schalten
3. In gewünschte Richtung lenken
4. Lenksteuerung freigeben, um gewünschte Richtung zu beizubehalten
Aktivierung von Steer Assist 3D:1. Funktion am Maschinenmonitor ein- und ausschalten
2. Grade-Monitor verwenden, um Grade-Design zu laden und Führungslinie auszuwählen
3. Vorwärtsgang einlegen
4. Linke Taste des rechten Joysticks drücken, um AUTO-Modus einzuschalten
5. Schildneigung innerhalb des Erfassungsbereichs bewegen
6. Lenksteuerung freigeben
- Steer Assist lässt sich vorübergehend übersteuern, um die Handsteuerung von Maschinenlenkung oder Schild zu ermöglichen. Wenn der Fahrer keine manuellen Befehle mehr gibt, wird die Steuerung wieder an Steer Assist zurückgegeben.