Cat AutoCarry für Dozer

Cat AutoCarry für Dozer Assist

Angebot anfragen Händler suchen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

KONSISTENTERE SCHILDFÜLLUNGEN

KONSISTENTERE SCHILDFÜLLUNGEN

        
  • AutoCarry kontrolliert automatisch den Schild-Hub, um die Ermüdung des Fahrers zu reduzieren. Diese Funktion bewahrt die gewünschte Schildfüllung bei Begrenzung des Kettenschlupfs und Verbesserung der Konsistenz.
  •     
  • Die Funktion passt die Schildhöhe automatisch an, um einen vollständig belasteten Schild für die gesamte Dauer des Schubs zu bewahren.
  •     
  • AutoCarry passt die Schildfüllung automatisch an Bodenbeschaffenheit und Neigung an.
  •     
  • Die Fahrer können die Zielschildfüllungen manuell anpassen, um die Maschinentransportgeschwindigkeit zu steigern oder zu senken.
ARBEITET MIT DEM Blade Load-Monitor ZUSAMMEN

ARBEITET MIT DEM Blade Load-Monitor ZUSAMMEN

        
  • AutoCarry arbeitet mit dem Blade Load-Monitor zusammen, um die Produktivität des Fahrers zu steigern.
  •     
  • AutoCarry ermöglicht Fahrern den Vergleich ihrer gegenwärtigen Schildfüllung mit der Kapazität der Maschine.
  •     
  • Während der Verwendung von AutoCarry wird die Blade Load-Monitor-Leiste immer oben am Startbildschirm angezeigt. Diese Leiste zeigt drei Lastenniveaus an:
1. Teillast
2. Zielmaschinenlast
3. Übermäßige Belastung
        
  • Hilft Fahrern unterschiedlicher Erfahrungsniveaus, die Produktivität bei weniger Anstrengung zu maximieren.
LEICHT ZU BEDIENEN

LEICHT ZU BEDIENEN

        
  • Die Lastfaktoreinstellung passt die Zielschildfüllung an, um eine höhere Transportgeschwindigkeit bei geringerer Schildfüllung zu erhalten.
  •     
  • Die Bodeneinstellung begrenzt, wie weit sich der Schild automatisch senkt. Wenn sie ausgeschaltet ist, senkt sich der Schild so weit ab, dass eine volle Schildfüllung erzielt wird. Wenn es eingeschaltet ist, wird verhindert, dass der Schild sich unter die letzte manuell kommandierte Schildposition des Fahrers absenkt.
  •     
  • Wenn der Schild vollständig beladen ist und der Gerätehebel nicht betätigt wird, passt AutoCarry die Schildhöhe an, um eine vollständige Schildfüllung zu erreichen. Manuelle Schildneigung-Commands sind erlaubt, während AutoCarry die Schildhöhe aktiv kontrolliert.
DER VORTEIL DES ASSISTENTEN

DER VORTEIL DES ASSISTENTEN

        
  • AutoCarry komplementiert andere Assistenten-Technologien auf Ihrem Cat-Dozer für optimale Leistung.
  •     
  • AutoCarry ist für eine gesteigerte Leistung und Unterstützung in Ihren Cat-Dozer ab Werk integriert.
  •     
  • AutoCarry arbeitet gut mit der Traktionskontrolle zusammen, um Kettenschlupf und Laufwerkverschleiß zu reduzieren.
  •     
  • Diese Funktion regelt den Übergang von der Schüttgut-Erdbewegung zum Feinplanieren zusammen mit dem Neigungsassistenten und der Maschinensteuerung. Solange die Maschinensteuerung oder der Neigungsassistent im Auto-Modus sind, senkt AutoCarry den Schild nicht unter eine finale Entwurfsoberfläche ab.
VERFÜGBARKEIT

VERFÜGBARKEIT

        
  • AutoCarry ist im Assistenten mit dem ARO-Standardtechnologie-Paket enthalten​.
  •     
  • AutoCarry ist mit den Dozern D4*, D5, D6/D6 XE** und D7 kompatibel.
* D4 – Seriennummern 10000+
** D6/D6 XE – Seriennummern 1000+

Vergleichen Sie Cat AutoCarry für Dozer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

AutoCarry für Dozer-Miniaturansicht

AutoCarry für Dozer-Miniaturansicht