Cat Sequence Assist für Schürfzüge

Assist Cat Sequence Assist für Schürfzüge

Angebot anfragen Händler suchen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

PRODUKTIVITÄT VERBESSERN

PRODUKTIVITÄT VERBESSERN

  • Sequence Assist vereinfacht die Arbeit: Die Arbeitsgeräte werden mit Positionserkennungszylindern für jede Phase des Arbeitstaktes in Position gebracht.
  • Dank vereinfachter Bedienelemente gelangen Bediener schneller zu den gewünschten Funktionen. Aufgaben mit weniger Durchgängen und weniger Ermüdung erledigen.
  • Hilft erfahrenen Bedienern, produktiver und auch in langen Schichten genauer zu arbeiten. Hilft weniger erfahrenen Bedienern, sich zurechtzufinden und Vorgaben schneller umzusetzen.
  • Load Assist arbeitet in Verbindung mit externen Systemlösungen vor Ort, um die Produktivität zu steigern.
INTEGRIERTE CAT-TECHNOLOGIE

INTEGRIERTE CAT-TECHNOLOGIE

  • Integrierte Software automatisiert monotone, wiederkehrende Arbeiten beim Beladen, Transportieren und Abkippen.
  • Mit Sequence Assist können Fahrer mit nur einem Knopfdruck bis zu 14 Maschinenbefehle in Folge ausführen.
  • Die Automatisierung mit Sequence Assist schützt vor Ermüdung und erhöht die Sicherheit am Einsatzort.
  • Die Software trägt dazu bei, die Effizienz und Produktivität auf der Baustelle durch eine Reduktion von Zeitaufwand, Kraftstoffverbrauch und Durchgängen zu steigern.
  • Ab Werk installierte Sequence Assist-Komponenten tragen dazu bei, eine lange Lebensdauer sicherzustellen, eine zuverlässige Steuerung zu bewahren und präzise Ergebnisse zu garantieren.
MEHR ARBEIT, WENIGER ZEITAUFWAND

MEHR ARBEIT, WENIGER ZEITAUFWAND

  • Reduziert die Zeit, in der sich der Bediener auf die Bedienelemente konzentrieren muss, um die Zeit-Effizienz auf der Baustelle zu steigern.
  • Einfacher Wechsel per Tastendruck zwischen manuellem und automatischem Modus.
  • Dank ergonomischer T-Griffe nutzen Bediener einen unterbrechungsfreien Betrieb beim Wechsel von einer Taktphase zur nächsten.
  • Die eingestellten Positionen des Arbeitsgeräts können an die Vorlieben des Fahrers angepasst und in seinem Profil hinterlegt werden.
  • Sequence Assist wurde für die problemlose Integration mit Load Assist und Grade Control entwickelt.
  • Schwanenhalsfederung, Kübel- und Schürzenhöhe (621K, 627K, 631K, 637K & 657), Ausstoßer, Richtung und Geschwindigkeit des Elevators (623K) lassen sich einfach gemäß gewünschter Spezifikation einstellen.
PAYLOAD ESTIMATOR

PAYLOAD ESTIMATOR

  • Payload Estimator ist eine integrierte Funktion von Sequence Assist, durch die Bediener mühelos die Produktivität steigern können.
  • Sensoren berechnen die Nutzlast für den beladenen Förderabschnitt anhand des Hubkübelzylinderdrucks.
  • Die Daten werden am Ende des Transports bereitgestellt, wenn die Maschine den Füllbereich erreicht.
  • Mit diesem System können Fahrer eine Überladung vermeiden, die zu übermäßigem Geräteverschleiß und Sicherheitsbedenken führen können.
  • Ladekapazitäten zuversichtlich einhalten und so den Kraftstoffverbrauch optimieren und die Betriebskosten im Griff behalten
  • Payload Estimator ist in VisionLink™ integriert, um Gerätewarnungen automatisch dem Bauleiter zu melden.
  • Sequence Assist und Payload Estimator werden mit der Maschine bestellt und von Ihrem Cat-Händler oder unserem SITECH®-Technologiepartner unterstützt.

Payload Estimator ist für die Kohlekübel-Schürfzüge 637 und 657 nicht erhältlich.

Vergleichen Sie Cat Sequence Assist für Schürfzüge mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat Grade mit Sequence Assist für Schürfzüge

Reduziert die Bedienerermüdung

Cat Grade mit Sequence Assist für Schürfzüge
Reduziert die Bedienerermüdung

Aktuelle Angebote für  Cat Sequence Assist für Schürfzüge

Weitere Angebote anzeigen