Cat-Antriebsschlupfregelung für Dozer

Cat-Antriebsschlupfregelung für Dozer Assist

Angebot anfragen Händler suchen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

VERRINGERT ÜBERMÄSSIGEN KETTENSCHLUPF

VERRINGERT ÜBERMÄSSIGEN KETTENSCHLUPF

        
  • Die Antriebsschlupfregelung reduziert übermäßigen Schlupf, damit der Bediener sich auf den Schild konzentrieren kann.
  •     
  • Da weniger Eingaben zur Schildsteuerung benötigt werden, lässt sich die Vorwärtsdynamik der Maschine einfach beibehalten.
  •     
  • Diese Funktion führt zu einer glatteren Oberfläche, die schnellere Geschwindigkeiten in Rückwärtsfahrt und gesteigerte Produktivität ermöglicht.
  •     
  • Die Antriebsschlupfregelung passt sich während der Arbeit automatisch an die Anwendung an. So ermüdet der Bediener weniger schnell und arbeitet beständiger.
LEICHT ZU BEDIENEN

LEICHT ZU BEDIENEN

        
  • Die Antriebsschlupfregelung wird aktiviert, wenn sich die Maschine an oder nahe der durch die aktuellen Bodenverhältnisse vorgegebenen maximalen Schild- oder Zuglast befindet.
  •     
  • Die Modi der Antriebsschlupfregelung lassen sich ganz einfach im Menü mit den Maschineneinstellungen festlegen:
– Der Normalmodus wird für die meisten Anwendungen empfohlen.
– Der Modus für geringen Schlupf sollte immer dann zum Einsatz kommen, wenn gar kein Kettenschlupf auftreten soll.
DER VORTEIL DES ASSISTENTEN

DER VORTEIL DES ASSISTENTEN

        
  • Die Antriebsschlupfregelung ergänzt andere Assist-Technologien in Ihrem Cat Dozer und optimiert damit die Leistung.
  •     
  • Die Antriebsschlupfregelung arbeitet gut mit AutoCarry™ zusammen, um Kettenschlupf und Laufwerkverschleiß zu reduzieren.
  •     
  • Die Integration der Antriebsschlupfregelung in Ihrem Cat Dozer ab Werk sorgt für eine bessere Leistung und Unterstützung.
VERFÜGBARKEIT

VERFÜGBARKEIT

        
  • Die Antriebsschlupfregelung ist im serienmäßigen Technologiepaket Assist mit Anbaugerätevorbereitung enthalten.
  •     
  • Die Antriebsschlupfregelung ist mit den Dozern D4*, D5, D6/D6 XE** und D7 kompatibel.
* D4 mit Seriennummern ab 10000
** D6/D6 XE mit Seriennummern ab 1000

Vergleichen Sie Cat-Antriebsschlupfregelung für Dozer mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Miniaturbild für Antriebsschlupfregelung für Dozer

Miniaturbild für Antriebsschlupfregelung für Dozer