Überlaufschutz

Überlaufschutz Überlaufschutz

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
115 "
2909 mm
Gesamthöhe
27 "
675 mm
Gesamtlänge
58 "
1475 mm

Produktspezifikationen für Überlaufschutz

Gesamtbreite 115 " 2909 mm
Gesamthöhe 27 " 675 mm
Gesamtlänge 58 " 1475 mm
Gewicht 258 lb 117 kg

Vergleichen Sie Überlaufschutz mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  Überlaufschutz

Weitere Angebote anzeigen