1,8 m3 (2,4 yd3), ISO-Schnellwechsler

1,8 m3 (2,4 yd3), ISO-Schnellwechsler Planierschaufeln

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
102.4 "
2600 mm
Länge
64.6 "
1640 mm
Höhe
38.3 "
972 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Diese vielseitigen Schaufeln lassen sich praktisch überall einsetzen: beim Rückwärtsabziehen, in der Landwirtschaft, beim Schneeräumen und überall dort, wo gute Sicht auf die Schaufelschneide beim Abkippen oder Verfüllen von Gräben gefragt ist.
Cat

Scharfe Seitenplatten mit niedrigem Winkel

Scharfe Seitenplatten mit niedrigem Winkel (seitliche Schneidmesser) garantieren eine hohe Eindringkraft beim Beladen und eine hervorragende Sicht auf die Schneidkante.
Cat

Schelf-Support für verstärkte Schaufel mit gerader Schneide

Maximale Eindringkraft, optimal für Rückwärtsabziehen und Planieren.
Cat

Breiter und ebener Schaufelboden

Der besonders verschleißfeste, 15 mm (0,6″) starke Boden eignet sich hervorragend für das Rückwärtsabziehen und ist auch bei hoher Beanspruchung die richtige Wahl.
Cat

HD-Torsionsrohr

Das HD-Torsionsrohr bietet optimale Schaufelstabilität und sorgt für eine längere Nutzungsdauer der Schaufel.
Cat

Optional abnehmbarer Überlaufschutz

Mit dem schnell anbringbaren Überlaufschutz können Sie die Schaufelkapazität für die Arbeit mit Leichtgut (Schnee, Mulch usw.) erhöhen. Der aufsteckbare Überlaufschutz bietet freie Sicht auf die Schneidkante. Der Überlaufschutz ist als Einheitsgröße für alle drei Schaufelkapazitäten erhältlich.

Produktspezifikationen für 1,8 m3 (2,4 yd3), ISO-Schnellwechsler

Breite 102.4 " 2600 mm
Länge 64.6 " 1640 mm
Höhe 38.3 " 972 mm
Gewicht 2131.9 lb 967 kg
Kapazität 2.4 yd³ 1.8 m³

Vergleichen Sie 1,8 m3 (2,4 yd3), ISO-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts