Schaufel mit flachem Boden 9,9 m³ (13,00 yd.³)

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Schaufel mit flachem Boden 9,9 m³ (13,00 yd.³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
131 "
3330 mm
Gewicht
5436.6 lb
2466 kg
Kapazität
13 yd³
9.9 m³

Übersicht

Löffel mit flachem Boden 9,9 m³ (13,00 yd³)

Produktspezifikationen für Schaufel mit flachem Boden 9,9 m³ (13,00 yd.³)

Breite 131 " 3330 mm
Gewicht 5436.6 lb 2466 kg
Kapazität 13 yd³ 9.9 m³

Vergleichen Sie Schaufel mit flachem Boden 9,9 m³ (13,00 yd.³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden

Aktuelle Angebote für  Schaufel mit flachem Boden 9,9 m³ (13,00 yd.³)

Weitere Angebote anzeigen