| Anschluss | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
| Breite | 135 " 3430 mm |
| Gewicht | 6299 lb 2857 kg |
| Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) | Nein Nein |
| Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) | Nein Nein |
| Nenninhalt | 7.75 yd³ 6 m³ |
| Kapazität | 7.75 yd³ 6 m³ |
Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 6,0 m³ (7,75 yd³)
Angebot anfragen Händler suchenWichtige Spezifikationen
- Anschluss
- Bolzenbefestigung
- Bolzenbefestigung
- Breite
- 135 "
- 3430 mm
- Gewicht
- 6299 lb
- 2857 kg
Funktionen auf einen Blick
Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 6,0 m³ (7,75 yd³)
Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 6,0 m³ (7,75 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.
Schaufeln – Lader
Universallöffel der Performance-Serie, 6,0 m³ (7,75 yd³)
Ausgewählt
- Anschluss
- Bolzenbefestigung
- Bolzenbefestigung
- Breite
- 135 "
- 3430 mm
- Gewicht
- 6299 lb
- 2857 kg
Schaufeln – Lader
Universallöffel der Performance-Serie, 6,0 m³ (7,75 yd³)
- Anschluss
- Bolzenbefestigung
- Bolzenbefestigung
- Breite
- 87 "
- 3413 mm
- Gewicht
- 6182 lb
- 2804 kg
Schaufeln – Lader
Universallöffel der Performance-Serie, 5,4 m³ (7,00 yd³)
- Anschluss
- Bolzenbefestigung
- Bolzenbefestigung
- Breite
- 137 "
- 3481 mm
- Gewicht
- 6920 lb
- 3139 kg
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Aktuelle Angebote für Universallöffel der Performance-Serie, 6,0 m³ (7,75 yd³)
Weitere Angebote anzeigen