Schaufel mit flachem Boden 6,3 m³ (8;25 yd.³)

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Schaufel mit flachem Boden 6,3 m³ (8;25 yd.³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
134 "
3405 mm
Gewicht
5007 lb
2271 kg
Kapazität
8.25 yd³
6.3 m³

Produktspezifikationen für Schaufel mit flachem Boden 6,3 m³ (8;25 yd.³)

Breite 134 " 3405 mm
Gewicht 5007 lb 2271 kg
Kapazität 8.25 yd³ 6.3 m³

Vergleichen Sie Schaufel mit flachem Boden 6,3 m³ (8;25 yd.³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden

Aktuelle Angebote für  Schaufel mit flachem Boden 6,3 m³ (8;25 yd.³)

Weitere Angebote anzeigen