Universallöffel der Performance-Serie, 3,8 m³ (5,00 yd³)

Universallöffel der Performance-Serie, 3,8 m³ (5,00 yd³) Universalschaufeln

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Vertikalbolzensperre
Vertikalbolzensperre
Breite
118 "
2994 mm
Gewicht
4610 lb
2091 kg

Funktionen auf einen Blick

Cat

Performance-Serie

Erledigen Sie mehr bei einem um bis zu 7 % gesenkten Kraftstoffverbrauch, einem um 15 % besseren Arbeitslasthaltevermögen und einer um bis zu 50 % kürzeren Zeit für Grabarbeiten und Beladung.
Cat

Grabkraft

Der geneigte Boden ermöglicht eine verbesserte Ausbrechkraft
Cat

Rundumleistung

Ihre beste Wahl für eine gute Leistung bei den meisten Grabungs-, Bagger- und allgemeinen Bauarbeiten.

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 3,8 m³ (5,00 yd³)

Anschluss Vertikalbolzensperre Vertikalbolzensperre
Breite 118 " 2994 mm
Gewicht 4610 lb 2091 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Ja Ja

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 3,8 m³ (5,00 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme