5,0 m3 (6,5 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser
NEU

5,0 m3 (6,5 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser Hochkippschaufeln

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
119.4 "
3032 mm
Höhe
74 "
1879 mm
Gewicht
5145.6 lb
2334 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 10 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Durch die Konstruktion mit einer höheren Auskipphöhe lassen sich Lkw leichter beladen.
Hinterer Schuttabweiser

Hinterer Schuttabweiser

Leitet Material vom Schaufelrahmen weg, ist leicht zu reinigen und schützt vor Schmutz und Beschädigungen.
Integrierter Überlaufschutz

Integrierter Überlaufschutz

Speziell geformte Ecken halten austretendes Material von den Aufhängungsbolzen, dem Hubrahmen, den Hydraulikzylindern und Kippsensoren fern, um die Hydraulik und die Maschine vor Schäden zu bewahren. Folgt der Form des angehäuften Materialhaufens und sorgt so für eine gute Sicht nach vorne, wodurch Schäden an den Ecken beim Abkippen vermieden werden.
Umkehrbares einteiliges Schneidmesser

Umkehrbares einteiliges Schneidmesser

Das umkehrbare, einteilige Schneidmesser schützt das Grundmesser und sorgt gleichzeitig für mehr Steifigkeit und eine längere Lebensdauer der Schaufel.
Seitlich angebrachte Zylinder

Seitlich angebrachte Zylinder

Die Zylinderposition bietet einen langen, flachen Boden für eine bessere Befüllung und Entleerung der Schaufel. Die doppelten Hydraulikzylinder sind im Inneren der Schaufelkonstruktion vor Schmutz geschützt.
Rückkipp-Auskippanschläge

Rückkipp-Auskippanschläge

Vier nichtmetallische Kippanschläge reduzieren Stoßbelastungen und schützen die Zylinder. Zwei metallische Kippanschläge verhindern eine Überlastung der nichtmetallischen Anschläge und eine Überlastung des Zylinders.

Produktspezifikationen für 5,0 m3 (6,5 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 119.4 " 3032 mm
Höhe 74 " 1879 mm
Gewicht 5145.6 lb 2334 kg
Länge 80.9 " 2054 mm
Kapazität 6.5 yd³ 5 m³
Grundmesserdicke 1.6 " 40 mm
Schneidmesserdicke 1.2 " 30 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik 3. Ventil 3. Ventil

Vergleichen Sie 5,0 m3 (6,5 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts