6,02 m3 (7,9 yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Holzspanschaufeln 6,02 m3 (7,9 yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
120.6 "
3062 mm
Höhe
63.5 "
1614 mm
Gewicht
4078.5 lb
1850 kg

Übersicht

Holzspanschaufeln dienen zum Verladen großer Mengen von Holzspänen.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Holzspanschaufeln sind Leichtgutlöffel zum Umschlag von Materialien mit geringer Dichte.
Bewegen Sie mehr Material

Bewegen Sie mehr Material

Das bewährte Design der Schaufel mit einem geringeren Gewicht im Vergleich zur Konkurrenz macht es möglich, Materialien mit einer um 20 % größeren Dichte gegenüber anderen Anbietern zu transportieren.
Verstärkter Rahmen

Verstärkter Rahmen

Die verstärkten Innenstreben und das vollständig ummantelte Innenblech sorgen für ein verbessertes Überschlagen des Materials beim Be- und Entladen.
Gewölbte Seitenplatten

Gewölbte Seitenplatten

Die gewölbten Seitenplatten erleichtern das Verladen und verbessern das Materialhaltevermögen während dem Transport. Diese Verstärkung trägt zu einer längeren Lebensdauer des Schaufelrahmens bei.
Nivellieranzeige

Nivellieranzeige

Die auf beiden Seiten der Schaufel angebrachten Nivellieranzeigen sind ein Anhaltspunkt für den Bediener, um die Schaufel bei Verlade- oder Schneidarbeiten auszurichten.
Schiebeabdeckungen an Sichtfenstern

Schiebeabdeckungen an Sichtfenstern

Der Bediener hat die Möglichkeit, die Schiebefenster für eine bessere Sicht zu öffnen oder sie zuschließen, um feineres Material besser transportieren zu können. Da die Abdeckungen nicht entfernt werden müssen, wird der Verlust oder die Beschädigung loser Teile verhindert.

Produktspezifikationen für 6,02 m3 (7,9 yd3), Fusion™-Schnellwechsler

Breite 120.6 " 3062 mm
Höhe 63.5 " 1614 mm
Gewicht 4078.5 lb 1850 kg
Länge 78 " 1982 mm
Kapazität 7.9 yd³ 6.02 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Fusion™-Schnellwechsler Fusion™-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 6,02 m3 (7,9 yd3), Fusion™-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.