Universallöffel 5,5 m³ (7,20 yd³)

Universalschaufeln Universallöffel 5,5 m³ (7,20 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Fusion
Fusion
Breite
134.4 "
3413 mm
Gewicht
5668 lb
2571 kg

Übersicht

Universallöffel 5,5 m³ (7,20 yd³)

Funktionen auf einen Blick

Cat

Grabkraft

Der geneigte Boden ermöglicht eine verbesserte Ausbrechkraft
Cat

Rundumleistung

Ihre beste Wahl für eine gute Leistung bei den meisten Grabungs-, Bagger- und allgemeinen Bauarbeiten.

Produktspezifikationen für Universallöffel 5,5 m³ (7,20 yd³)

Anschluss Fusion Fusion
Breite 134.4 " 3413 mm
Gewicht 5668 lb 2571 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein
Nenninhalt 7.2 yd³ 5.5 m³
Kapazität 7.2 yd³ 5.5 m³

Vergleichen Sie Universallöffel 5,5 m³ (7,20 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme