Schaufel mit flachem Boden 3,8 m³ (4,97 yd.³)

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Schaufel mit flachem Boden 3,8 m³ (4,97 yd.³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
126 "
3201 mm
Gewicht
4312 lb
2611 kg
Kapazität
6.5 yd³
5 m³

Übersicht

Schaufel mit flachem Boden 3,8 m³ (4,97 yd.³)

Produktspezifikationen für Schaufel mit flachem Boden 3,8 m³ (4,97 yd.³)

Breite 126 " 3201 mm
Gewicht 4312 lb 2611 kg
Kapazität 6.5 yd³ 5 m³

Vergleichen Sie Schaufel mit flachem Boden 3,8 m³ (4,97 yd.³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden

Aktuelle Angebote für  Schaufel mit flachem Boden 3,8 m³ (4,97 yd.³)

Weitere Angebote anzeigen