Schaufel mit flachem Boden 3,6 m³ (4,75 yd.³)

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Schaufel mit flachem Boden 3,6 m³ (4,75 yd.³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
114 "
2894 mm
Gewicht
3203 lb
1453 kg
Kapazität
4.75 yd³
3.6 m³

Übersicht

Schaufel mit flachem Boden 3,6 m³ (4,75 yd.³)

Produktspezifikationen für Schaufel mit flachem Boden 3,6 m³ (4,75 yd.³)

Breite 114 " 2894 mm
Gewicht 3203 lb 1453 kg
Kapazität 4.75 yd³ 3.6 m³

Vergleichen Sie Schaufel mit flachem Boden 3,6 m³ (4,75 yd.³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden

Aktuelle Angebote für  Schaufel mit flachem Boden 3,6 m³ (4,75 yd.³)

Weitere Angebote anzeigen