Schaufel mit flachem Boden 12,0 m³ (15,75 yd.³)

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Schaufel mit flachem Boden 12,0 m³ (15,75 yd.³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
164 "
4174 mm
Gewicht
4312 lb
4680 kg

Übersicht

Löffel mit flachem Boden 12,0 m³ (15,75 yd³)

Produktspezifikationen für Schaufel mit flachem Boden 12,0 m³ (15,75 yd.³)

Breite 164 " 4174 mm
Gewicht 4312 lb 4680 kg

Vergleichen Sie Schaufel mit flachem Boden 12,0 m³ (15,75 yd.³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden

Aktuelle Angebote für  Schaufel mit flachem Boden 12,0 m³ (15,75 yd.³)

Weitere Angebote anzeigen