Universallöffel der Performance-Serie, 7,5 m³ (9,75 yd³)

Universallöffel der Performance-Serie, 7,5 m³ (9,75 yd³) Universalschaufeln

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Breite
142 "
3608 mm
Gewicht
9771 lb
4432 kg

Funktionen auf einen Blick

Cat

Performance-Serie

Erledigen Sie mehr bei einem um bis zu 7 % gesenkten Kraftstoffverbrauch, einem um 15 % besseren Arbeitslasthaltevermögen und einer um bis zu 50 % kürzeren Zeit für Grabarbeiten und Beladung.
Cat

Grabkraft

Der geneigte Boden ermöglicht eine verbesserte Ausbrechkraft
Cat

Rundumleistung

Ihre beste Wahl für eine gute Leistung bei den meisten Grabungs-, Bagger- und allgemeinen Bauarbeiten.

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 7,5 m³ (9,75 yd³)

Anschluss Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Breite 142 " 3608 mm
Gewicht 9771 lb 4432 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) JA JA
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein
Nenninhalt 9.75 yd³ 7.5 m³
Kapazität 9.75 yd³ 7.5 m³

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 7,5 m³ (9,75 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme

Aktuelle Angebote für  Universallöffel der Performance-Serie, 7,5 m³ (9,75 yd³)

Weitere Angebote anzeigen