| Breite | 96.9 " 2462 mm |
| Höhe | 49.1 " 1248 mm |
| Gewicht | 1640.2 lb 744 kg |
| Länge | 47.4 " 1204 mm |
| Kapazität | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| Grundmesserdicke | 1 " 25 mm |
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Universalschaufeln – Performance-Serie 2,1 m3 (2,7 yd3), Bolzenaufhängung
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Breite
- 96.9 "
- 2462 mm
- Höhe
- 49.1 "
- 1248 mm
- Gewicht
- 1640.2 lb
- 744 kg
Übersicht
Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.
Funktionen auf einen Blick
Produktspezifikationen für 2,1 m3 (2,7 yd3), Bolzenaufhängung
Vergleichen Sie 2,1 m3 (2,7 yd3), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
Schaufeln – Lader
2,1 m3 (2,7 yd3), Bolzenaufhängung
Ausgewählt
- Breite
- 96.9 "
- 2462 mm
- Höhe
- 49.1 "
- 1248 mm
- Gewicht
- 1640.2 lb
- 744 kg
Schaufeln – Lader
2,1 m3 (2,7 yd3), Bolzenaufhängung
- Breite
- 99.5 "
- 2528 mm
- Höhe
- 50.9 "
- 1294 mm
- Gewicht
- 1885 lb
- 855 kg
Schaufeln – Lader
1,8 m3 (2,4 yd3), IT-Schnellwechsler
- Breite
- 96.7 "
- 2455 mm
- Höhe
- 51.5 "
- 1308 mm
- Gewicht
- 1915.8 lb
- 869 kg
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts