Übersicht
Universalschaufeln der Performance-Serie mit flachem Boden nutzen einen langen, flachen Boden, der verbesserte Ergebnisse beim Rückwärtsabziehen und Planieren bietet.
Wichtige Spezifikationen
Universalschaufeln der Performance-Serie mit flachem Boden nutzen einen langen, flachen Boden, der verbesserte Ergebnisse beim Rückwärtsabziehen und Planieren bietet.
1-6 von 4 angezeigt
| Breite | 99.7 " 2532 mm |
| Höhe | 53.5 " 1358 mm |
| Gewicht | 2319.3 lb 1052 kg |
| Länge | 52.4 " 1331 mm |
| Kapazität | 3 ft³ 2.3 l |
| Grundmesserdicke | 1 " 25 mm |
| Schneidmesserdicke | 1 " 25 mm |
| Schnittstellentyp | ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts