Universallöffel 4,4 m³ (5,75 yd³)

Universalschaufeln Universallöffel 4,4 m³ (5,75 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Vertikalbolzensperre
Vertikalbolzensperre
Breite
120 "
3040 mm
Gewicht
4136 lb
1876 kg

Übersicht

Universallöffel 4,4 m³ (5,75 yd³)

Funktionen auf einen Blick

Cat

Grabkraft

Der geneigte Boden ermöglicht eine verbesserte Ausbrechkraft
Cat

Rundumleistung

Ihre beste Wahl für eine gute Leistung bei den meisten Grabungs-, Bagger- und allgemeinen Bauarbeiten.

Produktspezifikationen für Universallöffel 4,4 m³ (5,75 yd³)

Anschluss Vertikalbolzensperre Vertikalbolzensperre
Breite 120 " 3040 mm
Gewicht 4136 lb 1876 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein
Nenninhalt 5.75 yd³ 4.4 m³
Kapazität 5.75 yd³ 4.4 m³

Vergleichen Sie Universallöffel 4,4 m³ (5,75 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme