| Breite | 162 " 4120 mm |
| Bucket Linkage | Bolzenaufhängung Bolzenaufhängung |
| GET Type | Unterschraubmesser (Bolt-on Cutting Edge) Unterschraubmesser (Bolt-on Cutting Edge) |
| Gewicht | 13278 lb 6023 kg |
| Kapazität | 15 yd³ 11.5 m³ |
Kohle - Performance-Serie 11,5 m³ (15 yd³)
Angebot anfragen Händler suchenWichtige Spezifikationen
- Breite
- 162 "
- 4120 mm
- Bucket Linkage
- Bolzenaufhängung
- Bolzenaufhängung
- GET Type
- Unterschraubmesser (Bolt-on Cutting Edge)
- Unterschraubmesser (Bolt-on Cutting Edge)
Produktspezifikationen für 11,5 m³ (15 yd³)
Vergleichen Sie 11,5 m³ (15 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.
Schaufeln – Lader
11,5 m³ (15 yd³)
Ausgewählt
- Breite
- 162 "
- 4120 mm
- Bucket Linkage
- Bolzenaufhängung
- Bolzenaufhängung
- GET Type
- Unterschraubmesser (Bolt-on Cutting Edge)
- Unterschraubmesser (Bolt-on Cutting Edge)
Schaufeln – Lader
3,2 m³ (4,25 yd³)
- Breite
- 109 "
- 2769 mm
- Bucket Linkage
- Bolzenaufhängung
- Bolzenaufhängung
- Gewicht
- 2730 lb
- 1239 kg
Schaufeln – Lader
3,4 m³ (4,5 yd³)
- Breite
- 106 "
- 2689 mm
- Bucket Linkage
- Fusion™
- Fusion™
- Gewicht
- 2392 lb
- 1085 kg