4,1 m3 (5,4 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser
NEU

Hochkippschaufeln 4,1 m3 (5,4 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
119.4 "
3032 mm
Höhe
68.3 "
1736 mm
Gewicht
4188.8 lb
1900 kg

Übersicht

Eine größere Schütthöhe sorgt bei Ladearbeiten für bessere Leistung.

Produktspezifikationen für 4,1 m3 (5,4 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Breite 119.4 " 3032 mm
Höhe 68.3 " 1736 mm
Gewicht 4188.8 lb 1900 kg
Länge 76.6 " 1945 mm
Kapazität 5.4 yd³ 4.1 m³
Grundmesserdicke 1.6 " 40 mm
Schneidmesserdicke 1.2 " 30 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik 3. Ventil 3. Ventil

Vergleichen Sie 4,1 m3 (5,4 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  4,1 m3 (5,4 yd3), Bolzenaufhängung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen