Universallöffel der Performance-Serie, 3,3 m³ (4,50 yd³)

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 3,3 m³ (4,50 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Breite
114 "
2894 mm
Gewicht
3666 lb
1663 kg

Funktionen auf einen Blick

Cat

Performance-Serie

Erledigen Sie mehr bei einem um bis zu 7 % gesenkten Kraftstoffverbrauch, einem um 15 % besseren Arbeitslasthaltevermögen und einer um bis zu 50 % kürzeren Zeit für Grabarbeiten und Beladung.
Cat

Grabkraft

Der geneigte Boden ermöglicht eine verbesserte Ausbrechkraft
Cat

Rundumleistung

Ihre beste Wahl für eine gute Leistung bei den meisten Grabungs-, Bagger- und allgemeinen Bauarbeiten.

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 3,3 m³ (4,50 yd³)

Anschluss Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Breite 114 " 2894 mm
Gewicht 3666 lb 1663 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein
Nenninhalt 4.5 yd³ 3.3 m³
Kapazität 4.5 yd³ 3.3 m³

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 3,3 m³ (4,50 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme

Aktuelle Angebote für  Universallöffel der Performance-Serie, 3,3 m³ (4,50 yd³)

Weitere Angebote anzeigen