3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Grundmesser, Reifen 23.5R25

Sand- und Kiesschaufeln 3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Grundmesser, Reifen 23.5R25

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
108 "
2750 mm
Höhe
57.6 "
1462 mm
Gewicht
2647.7 lb
1201 kg

Übersicht

Sand- und Kiesschaufeln sind auf die Handhabung von Zuschlagstoffen beim Beladen von Abmessanlagen ausgelegt.

Produktspezifikationen für 3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Grundmesser, Reifen 23.5R25

Breite 108 " 2750 mm
Höhe 57.6 " 1462 mm
Gewicht 2647.7 lb 1201 kg
Länge 55.4 " 1406 mm
Kapazität 4.2 yd³ 3.2 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Fusion-Schnellwechsler Fusion-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Grundmesser, Reifen 23.5R25 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Grundmesser, Reifen 23.5R25

Weitere Angebote anzeigen