Universallöffel der Performance-Serie, 3,6 m³ (4,75 yd³)

Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 3,6 m³ (4,75 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Breite
114 "
2894 mm
Gewicht
3803 lb
1725 kg

Übersicht

Universallöffel der Performance-Serie, 3,6 m³ (4,75 yd³)

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 3,6 m³ (4,75 yd³)

Anschluss Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Breite 114 " 2894 mm
Gewicht 3803 lb 1725 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein
Nenninhalt 4.75 yd³ 3.6 m³
Kapazität 4.75 yd³ 3.6 m³

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 3,6 m³ (4,75 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme

Aktuelle Angebote für  Universallöffel der Performance-Serie, 3,6 m³ (4,75 yd³)

Weitere Angebote anzeigen