| Anschluss | Horizontale Bolzensperre Horizontale Bolzensperre |
| Breite | 123 " 3126 mm |
| Gewicht | 4209 lb 1909 kg |
| GET Type | K90 K90 |
| Anzahl der Zahnspitzen | 8 8 |
| Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) | Nein Nein |
| Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) | Nein Nein |
Universalschaufeln Universallöffel der Performance-Serie, 3,6 m³ (4,75 yd³)
Angebot anfragen Händler suchenWichtige Spezifikationen
- Anschluss
- Horizontale Bolzensperre
- Horizontale Bolzensperre
- Breite
- 123 "
- 3126 mm
- Gewicht
- 4209 lb
- 1909 kg
Funktionen auf einen Blick
Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 3,6 m³ (4,75 yd³)
Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 3,6 m³ (4,75 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.
Schaufeln – Lader
Universallöffel der Performance-Serie, 3,6 m³ (4,75 yd³)
Ausgewählt
- Anschluss
- Horizontale Bolzensperre
- Horizontale Bolzensperre
- Breite
- 123 "
- 3126 mm
- Gewicht
- 4209 lb
- 1909 kg
Schaufeln – Lader
Universallöffel der Performance-Serie, 3,4 m³ (4,50 yd³)
- Anschluss
- Bolzenbefestigung
- Bolzenbefestigung
- Breite
- 134.4 "
- 3413 mm
- Gewicht
- 5403.5 lb
- 2451 kg
Schaufeln – Lader
Universallöffel der Performance-Serie, 3,1 m³ (4,00 yd³)
- Anschluss
- Bolzenbefestigung
- Bolzenbefestigung
- Breite
- 114 "
- 2894 mm
- Gewicht
- 3516 lb
- 1595 kg
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Aktuelle Angebote für Universallöffel der Performance-Serie, 3,6 m³ (4,75 yd³)
Weitere Angebote anzeigen