Universallöffel der Performance-Serie, 6,0 m³ (7,75 yd³)

Universallöffel der Performance-Serie, 6,0 m³ (7,75 yd³) Universalschaufeln

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Breite
137 "
3841 mm
Gewicht
7368 lb
3342 kg

Funktionen auf einen Blick

Cat

Performance-Serie

Erledigen Sie mehr bei einem um bis zu 7 % gesenkten Kraftstoffverbrauch, einem um 15 % besseren Arbeitslasthaltevermögen und einer um bis zu 50 % kürzeren Zeit für Grabarbeiten und Beladung.
Cat

Grabkraft

Der geneigte Boden ermöglicht eine verbesserte Ausbrechkraft
Cat

Rundumleistung

Ihre beste Wahl für eine gute Leistung bei den meisten Grabungs-, Bagger- und allgemeinen Bauarbeiten.

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 6,0 m³ (7,75 yd³)

Anschluss Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Breite 137 " 3841 mm
Gewicht 7368 lb 3342 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) Nein Nein
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Ja Ja
Nenninhalt 7.75 yd³ 6 m³
Kapazität 7.75 yd³ 6 m³

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 6,0 m³ (7,75 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme