Schaufel mit flachem Boden 5,6 m³ (7,25 yd.³) der Performance-Serie

Schaufel mit flachem Boden 5,6 m³ (7,25 yd.³) der Performance-Serie Flachbodenschaufeln – Performance-Serie

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
141 "
3580 mm
Gewicht
9061 lb
4110 kg
Kapazität
9.5 yd³
7.3 m³

Produktspezifikationen für Schaufel mit flachem Boden 5,6 m³ (7,25 yd.³) der Performance-Serie

Breite 141 " 3580 mm
Gewicht 9061 lb 4110 kg
Kapazität 9.5 yd³ 7.3 m³

Vergleichen Sie Schaufel mit flachem Boden 5,6 m³ (7,25 yd.³) der Performance-Serie mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden

Aktuelle Angebote für  Schaufel mit flachem Boden 5,6 m³ (7,25 yd.³) der Performance-Serie

Weitere Angebote anzeigen