3,5 m3 (4,6 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
NEU

Hochkippschaufeln 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
107.2 "
2723 mm
Höhe
67.6 "
1716 mm
Gewicht
3851.5 lb
1747 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 10 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Durch die Konstruktion mit einer höheren Auskipphöhe lassen sich Lkw leichter beladen.
Hinterer Schuttabweiser

Hinterer Schuttabweiser

Leitet Material vom Schaufelrahmen weg, ist leicht zu reinigen und schützt vor Schmutz und Beschädigungen.
Integrierter Überlaufschutz

Integrierter Überlaufschutz

Speziell geformte Ecken halten austretendes Material von den Aufhängungsbolzen, dem Hubrahmen, den Hydraulikzylindern und Kippsensoren fern, um die Hydraulik und die Maschine vor Schäden zu bewahren. Folgt der Form des angehäuften Materialhaufens und sorgt so für eine gute Sicht nach vorne, wodurch Schäden an den Ecken beim Abkippen vermieden werden.
Umkehrbares einteiliges Schneidmesser

Umkehrbares einteiliges Schneidmesser

Das umkehrbare, einteilige Schneidmesser schützt das Grundmesser und sorgt gleichzeitig für mehr Steifigkeit und eine längere Lebensdauer der Schaufel.
Seitlich angebrachte Zylinder

Seitlich angebrachte Zylinder

Die Zylinderposition bietet einen langen, flachen Boden für eine bessere Befüllung und Entleerung der Schaufel. Die doppelten Hydraulikzylinder sind im Inneren der Schaufelkonstruktion vor Schmutz geschützt.
Rückkipp-Auskippanschläge

Rückkipp-Auskippanschläge

Vier nichtmetallische Kippanschläge reduzieren Stoßbelastungen und schützen die Zylinder. Zwei metallische Kippanschläge verhindern eine Überlastung der nichtmetallischen Anschläge und eine Überlastung des Zylinders.

Produktspezifikationen für 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 107.2 " 2723 mm
Höhe 67.6 " 1716 mm
Gewicht 3851.5 lb 1747 kg
Länge 73.9 " 1877 mm
Kapazität 4.6 yd³ 3.5 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (L50) Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (L50)
Erforderliche Hydraulik 3. Ventil 3. Ventil

Vergleichen Sie 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  3,5 m3 (4,6 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen