9 m³ (11,8 yd³) Eisenerzschaufel

Fels mit hohem Abrieb 9 m³ (11,8 yd³) Eisenerzschaufel

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
193 "
4900 mm
Bucket Linkage
Bolzenaufhängung
Bolzenaufhängung
GET Type
K150
K150

Produktspezifikationen für 9 m³ (11,8 yd³) Eisenerzschaufel

Breite 193 " 4900 mm
Bucket Linkage Bolzenaufhängung Bolzenaufhängung
GET Type K150 K150
Anzahl der Schneidwerkzeuge 8 8
Gewicht 24577 lb 11172 kg
Kapazität 11.8 yd³ 9 m³

Vergleichen Sie 9 m³ (11,8 yd³) Eisenerzschaufel mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Kein Foto verfügbar

Kein Foto verfügbar

Aktuelle Angebote für  9 m³ (11,8 yd³) Eisenerzschaufel

Weitere Angebote anzeigen