Schaufel mit flachem Boden 5,7 m³ (7,50 yd.³)

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Schaufel mit flachem Boden 5,7 m³ (7,50 yd.³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
120 "
3307 mm
Gewicht
4250.5 lb
1928 kg
Kapazität
7.5 yd³
5.7 m³

Übersicht

Löffel mit flachem Boden 5,7 m³ (7,50 yd³)

Produktspezifikationen für Schaufel mit flachem Boden 5,7 m³ (7,50 yd.³)

Breite 120 " 3307 mm
Gewicht 4250.5 lb 1928 kg
Kapazität 7.5 yd³ 5.7 m³

Vergleichen Sie Schaufel mit flachem Boden 5,7 m³ (7,50 yd.³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden

Aktuelle Angebote für  Schaufel mit flachem Boden 5,7 m³ (7,50 yd.³)

Weitere Angebote anzeigen