Atelieraufnahme

Universallöffel der Performance-Serie, 7,0 m³ (9,25 yd³) Universalschaufeln

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Anschluss
VCE
VCE
Breite
140.5 "
3568 mm
Gewicht
9515 lb
4316 kg

Funktionen auf einen Blick

Cat

Performance-Serie

Erledigen Sie mehr bei einem um bis zu 7 % gesenkten Kraftstoffverbrauch, einem um 15 % besseren Arbeitslasthaltevermögen und einer um bis zu 50 % kürzeren Zeit für Grabarbeiten und Beladung.
Cat

Grabkraft

Der geneigte Boden ermöglicht eine verbesserte Ausbrechkraft
Cat

Rundumleistung

Ihre beste Wahl für eine gute Leistung bei den meisten Grabungs-, Bagger- und allgemeinen Bauarbeiten.

Produktspezifikationen für Universallöffel der Performance-Serie, 7,0 m³ (9,25 yd³)

Anschluss VCE VCE
Breite 140.5 " 3568 mm
Gewicht 9515 lb 4316 kg
Seitenschneidenschutz möglich? (Ja/Nein) JA JA
Anschraub- oder Anschweißmesser enthalten? (Ja/Nein) Nein Nein

Vergleichen Sie Universallöffel der Performance-Serie, 7,0 m³ (9,25 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  Universallöffel der Performance-Serie, 7,0 m³ (9,25 yd³)

Weitere Angebote anzeigen