Schaufel mit flachem Boden 3,6 m³ (4,75 yd.³) der Performance-Serie

Schaufel mit flachem Boden 3,6 m³ (4,75 yd.³) der Performance-Serie Flachbodenschaufeln – Performance-Serie

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
114 "
2894 mm
Gewicht
4302 lb
1951 kg
Kapazität
4.75 yd³
3.6 m³

Produktspezifikationen für Schaufel mit flachem Boden 3,6 m³ (4,75 yd.³) der Performance-Serie

Breite 114 " 2894 mm
Gewicht 4302 lb 1951 kg
Kapazität 4.75 yd³ 3.6 m³

Vergleichen Sie Schaufel mit flachem Boden 3,6 m³ (4,75 yd.³) der Performance-Serie mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden