Schaufel mit flachem Boden 3,3 m³ (4,25 yd.³)

Schaufel mit flachem Boden 3,3 m³ (4,25 yd.³) Flachbodenschaufeln – Performance-Serie

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
117.9 "
2994 mm
Gewicht
3560 lb
1615 kg
Kapazität
4.25 yd³
3.3 m³

Produktspezifikationen für Schaufel mit flachem Boden 3,3 m³ (4,25 yd.³)

Breite 117.9 " 2994 mm
Gewicht 3560 lb 1615 kg
Kapazität 4.25 yd³ 3.3 m³

Vergleichen Sie Schaufel mit flachem Boden 3,3 m³ (4,25 yd.³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden

Aktuelle Angebote für  Schaufel mit flachem Boden 3,3 m³ (4,25 yd.³)

Weitere Angebote anzeigen