Schaufel mit flachem Boden 8,2 m³ (10,75 yd.³)

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Schaufel mit flachem Boden 8,2 m³ (10,75 yd.³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
143.24 "
3638.4 mm
Gewicht
7985 lb
3622 kg
Kapazität
13 yd³
9.9 m³

Produktspezifikationen für Schaufel mit flachem Boden 8,2 m³ (10,75 yd.³)

Breite 143.24 " 3638.4 mm
Gewicht 7985 lb 3622 kg
Kapazität 13 yd³ 9.9 m³

Vergleichen Sie Schaufel mit flachem Boden 8,2 m³ (10,75 yd.³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden

Aktuelle Angebote für  Schaufel mit flachem Boden 8,2 m³ (10,75 yd.³)

Weitere Angebote anzeigen