Schaufel mit flachem Boden 9,6 m³ (12,50 yd.³)

Flachbodenschaufeln – Performance-Serie Schaufel mit flachem Boden 9,6 m³ (12,50 yd.³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
154.5 "
3923 mm
Gewicht
5606 lb
2543 kg
Kapazität
12.5 yd³
9.6 m³

Produktspezifikationen für Schaufel mit flachem Boden 9,6 m³ (12,50 yd.³)

Breite 154.5 " 3923 mm
Gewicht 5606 lb 2543 kg
Kapazität 12.5 yd³ 9.6 m³

Vergleichen Sie Schaufel mit flachem Boden 9,6 m³ (12,50 yd.³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden

Aktuelle Angebote für  Schaufel mit flachem Boden 9,6 m³ (12,50 yd.³)

Weitere Angebote anzeigen