Atelieraufnahme

Universalschaufeln – Performance-Serie 1,8 m3 (2,4 yd3), IT-Schnellwechsler

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
96.7 "
2455 mm
Höhe
51.5 "
1308 mm
Gewicht
1915.8 lb
869 kg

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Produktspezifikationen für 1,8 m3 (2,4 yd3), IT-Schnellwechsler

Breite 96.7 " 2455 mm
Höhe 51.5 " 1308 mm
Gewicht 1915.8 lb 869 kg
Länge 41.5 " 1055 mm
Kapazität 2.9 yd³ 2.2 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme

Vergleichen Sie 1,8 m3 (2,4 yd3), IT-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  1,8 m3 (2,4 yd3), IT-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen