2,0 m3 (2,6 yd3), ISO-Schnellwechsler

Planierschaufeln 2,0 m3 (2,6 yd3), ISO-Schnellwechsler

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
114.2 "
2900 mm
Länge
64.6 "
1640 mm
Höhe
38.3 "
972 mm

Übersicht

Schaufel mit langem, flachem Boden zum Aufnehmen, Einebnen und Rückverfüllen von Material.

Produktspezifikationen für 2,0 m3 (2,6 yd3), ISO-Schnellwechsler

Breite 114.2 " 2900 mm
Länge 64.6 " 1640 mm
Höhe 38.3 " 972 mm
Gewicht 2330.3 lb 1057 kg
Kapazität 2.6 yd³ 2 m³

Vergleichen Sie 2,0 m3 (2,6 yd3), ISO-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  2,0 m3 (2,6 yd3), ISO-Schnellwechsler

Weitere Angebote anzeigen