Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 4,4 m³ (5,75 yd³)

Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 4,4 m³ (5,75 yd³) Flachbodenschaufeln – Performance-Serie

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
126 "
3193 mm
Gewicht
5796 lb
2629 kg
Kapazität
5.75 yd³
4.4 m³

Produktspezifikationen für Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 4,4 m³ (5,75 yd³)

Breite 126 " 3193 mm
Gewicht 5796 lb 2629 kg
Kapazität 5.75 yd³ 4.4 m³

Vergleichen Sie Löffel der Performance-Serie mit flachem Boden, 4,4 m³ (5,75 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Löffel mit flachem Boden

Löffel mit flachem Boden