Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Möchten Sie diesen Händler auch für Ihr Konto einstellen?
Kartenansicht
CAT-Lastkraftwagen sind z. Z. nur in den USA und Kanada erhältlich. Eine Suche nach Lastkraftwagen in anderen Ländern wird keine Treffer liefern.
Zurück zu den Ergebnissen
Zurück zu den Ergebnissen
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service at https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 and Google Privacy Policy at https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
Der angegebene Preis ist der empfohlene Einzelhandelspreis des Herstellers (MSRP); dieser Preis beinhaltet nicht die Versand- und Bearbeitungskosten, Eilzuschläge, Steuern, die Installationskosten des Händlers oder andere Händlergebühren. Die Händler setzen die tatsächlichen Preise fest, einschließlich der Rechnungswährung. Der angezeigte MSRP gilt für die ausgewählte Region.
Ab MSRP
Dies ist kein Verkaufsangebot. Der als unverbindlicher Verkaufspreis (UVP) ausgewiesene Preis dient ausschließlich zu Informationszwecken. Bitte beachten Sie, dass der UVP je nach autorisiertem Cat-Händler für dasselbe Produkt variieren kann. Die tatsächlichen Preise und Verkaufsbedingungen für alle Produkte sind ausschließlich durch den zum Verkauf autorisierten Cat-Händler festzulegen und werden zum Zeitpunkt des Verkaufs vereinbart. Steuern, Versand- und Bearbeitungsgebühren, Zuschläge, Montagekosten, Bestimmungs-, Fracht- und/oder Lieferkosten sind nicht im angegebenen UVP enthalten und können an manchen Standorten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Alaska, Hawaii, Guam und die Pazifikinseln) anfallen. Der als „UVP“ ausgewiesene Preis umfasst Funktionen, die für die günstigste Maschinenkonfiguration auf der Seite, die über die Schaltfläche „Jetzt bestellen“ aufgerufen wird, angegeben sind. Anhänge oder Schutzpläne sind nicht im Preis enthalten.
Händlerpreis
Die als "Preis" gekennzeichnete Preisangabe ist der Preis, den der Händler für die spezifische gezeigte Maschinenkonfiguration festlegt. Der angezeigte Preis beinhaltet die Funktionen und Anbaugeräte (sofern vorhanden), die als kostenlos in der Maschinenkonfiguration enthalten angezeigt werden, sowie alle angemessenen Bearbeitungs-, Vorbereitungs- oder ähnlichen Kosten oder Gebühren des Händlers. Der Preis beinhaltet keine Steuern, Versandkosten, Aufpreise, Montage-, Überführungs-, Fracht- und/oder Liefergebühren. Darüber hinaus sind im Preis (i) keine Anbaugeräte, die nicht als kostenlos in der Maschinenkonfiguration enthalten angezeigt werden, und (ii) keine Schutzpläne wie z. B. eine Kundenwertvereinbarung oder eine Garantieerweiterung enthalten. Dies ist kein Verkaufsangebot. Die als Händlerpreise ausgewiesenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken.
Dies ist kein Verkaufsangebot. Der angezeigte Preis dient lediglich zu Informationszwecken. Die tatsächliche Preise und Verkaufsbedingungen für alle Produkte sind ausschließlich durch den zum Verkauf autorisierten Cat-Händler festzulegen und werden zum Zeitpunkt des Endverkaufs mit dem Käufer vereinbart. Der gezeigte Preis versteht sich in US-Dollar und gilt für in den USA verkaufte Produkte. Die tatsächlichen Preise und Verkaufsbedingungen für alle Produkte sind ausschließlich durch den zum Verkauf autorisierten Cat-Händler festzulegen und werden zum Zeitpunkt des Endverkaufs mit dem Käufer vereinbart.
Eine größere Schütthöhe sorgt bei Ladearbeiten für bessere Leistung.
Funktionen auf einen Blick
Einsatzbereich
Durch die Konstruktion mit einer höheren Auskipphöhe lassen sich Lkw leichter beladen.
Hinterer Schuttabweiser
Leitet Material vom Schaufelrahmen weg, ist leicht zu reinigen und schützt vor Schmutz und Beschädigungen.
Integrierter Überlaufschutz
Speziell geformte Ecken halten austretendes Material von den Aufhängungsbolzen, dem Hubrahmen, den Hydraulikzylindern und Kippsensoren fern, um die Hydraulik und die Maschine vor Schäden zu bewahren. Folgt der Form des angehäuften Materialhaufens und sorgt so für eine gute Sicht nach vorne, wodurch Schäden an den Ecken beim Abkippen vermieden werden.
Umkehrbares einteiliges Schneidmesser
Das umkehrbare, einteilige Schneidmesser schützt das Grundmesser und sorgt gleichzeitig für mehr Steifigkeit und eine längere Lebensdauer der Schaufel.
Seitlich angebrachte Zylinder
Die Zylinderposition bietet einen langen, flachen Boden für eine bessere Befüllung und Entleerung der Schaufel. Die doppelten Hydraulikzylinder sind im Inneren der Schaufelkonstruktion vor Schmutz geschützt.
Rückkipp-Auskippanschläge
Vier nichtmetallische Kippanschläge reduzieren Stoßbelastungen und schützen die Zylinder. Zwei metallische Kippanschläge verhindern eine Überlastung der nichtmetallischen Anschläge und eine Überlastung des Zylinders.
Knotenbleche in Schaufelecken
An den Schaufelecken sind zur Versteifung der Schaufel und zum Schutz vor Biegung und Rissen in der Schweißnaht Knotenbleche angebracht. Die breite Ausführung der Buchsen und die großen Bolzendurchmesser erhöhen die Haltbarkeit und schützen Zylinder, Hydraulik und Rahmen.
Vollständig geschlossener Rahmen
Vollständig geschlossener Rahmen mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Drehmoment und Verformung. Es kann kein Schmutz eindringen und Schäden verursachen.
Auswechselbare Verschleißplatten
Austauschbare Verschleißplatten unter den hinteren Rahmenecken bieten der Schaufel zusätzlichen Schutz und erleichtern es dem Bediener, die Schaufel am Boden auszurichten. Mittlere Verschleißplatten schützen die Hauptstruktur beim Eindringen in den Haufen und beim Ausrollen der Schaufel.
OMM-Halter
Befindet sich auf der Rückseite der Schaufel und hält das Betriebs- und Wartungshandbuch (OMM) bei Bedarf griffbereit.
Produktspezifikationen für 3,0 m3 (3,9 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
Breite
99.4 "2524 mm
Höhe
65.8 "1671 mm
Gewicht
4074.1 lb1848 kg
Länge
73.9 "1877 mm
Kapazität
3.9 yd³3 m³
Grundmesserdicke
1 "25 mm
Schneidmesserdicke
1 "25 mm
Schnittstellentyp
Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (L50)Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (L50)
Erforderliche Hydraulik
3. Ventil3. Ventil
Produktspezifikationen für 3,0 m3 (3,9 yd3), ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
Die als "Preis" gekennzeichnete Preisangabe ist der Preis, den der Händler für die spezifische gezeigte Maschinenkonfiguration festlegt. Der angezeigte Preis beinhaltet die Funktionen und Anbaugeräte (sofern vorhanden), die als kostenlos in der Maschinenkonfiguration enthalten angezeigt werden, sowie alle angemessenen Bearbeitungs-, Vorbereitungs- oder ähnlichen Kosten oder Gebühren des Händlers. Der Preis beinhaltet keine Steuern, Versandkosten, Aufpreise, Montage-, Überführungs-, Fracht- und/oder Liefergebühren. Darüber hinaus sind im Preis (i) keine Anbaugeräte, die nicht als kostenlos in der Maschinenkonfiguration enthalten angezeigt werden, und (ii) keine Schutzpläne wie z. B. eine Kundenwertvereinbarung oder eine Garantieerweiterung enthalten.Dies ist kein Verkaufsangebot. Die als Händlerpreise ausgewiesenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken.Dies ist kein Verkaufsangebot. Der angezeigte Preis dient lediglich zu Informationszwecken. Die tatsächliche Preise und Verkaufsbedingungen für alle Produkte sind ausschließlich durch den zum Verkauf autorisierten Cat-Händler festzulegen und werden zum Zeitpunkt des Endverkaufs mit dem Käufer vereinbart. Der gezeigte Preis versteht sich in US-Dollar und gilt für in den USA verkaufte Produkte. Die tatsächlichen Preise und Verkaufsbedingungen für alle Produkte sind ausschließlich durch den zum Verkauf autorisierten Cat-Händler festzulegen und werden zum Zeitpunkt des Endverkaufs mit dem Käufer vereinbart.
Ab MSRP
Dies ist kein Verkaufsangebot. Der als unverbindlicher Verkaufspreis (UVP) ausgewiesene Preis dient ausschließlich zu Informationszwecken. Bitte beachten Sie, dass der UVP je nach autorisiertem Cat-Händler für dasselbe Produkt variieren kann. Die tatsächlichen Preise und Verkaufsbedingungen für alle Produkte sind ausschließlich durch den zum Verkauf autorisierten Cat-Händler festzulegen und werden zum Zeitpunkt des Verkaufs vereinbart. Steuern, Versand- und Bearbeitungsgebühren, Zuschläge, Montagekosten, Bestimmungs-, Fracht- und/oder Lieferkosten sind nicht im angegebenen UVP enthalten und können an manchen Standorten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Alaska, Hawaii, Guam und die Pazifikinseln) anfallen. Der als „UVP“ ausgewiesene Preis umfasst Funktionen, die für die günstigste Maschinenkonfiguration auf der Seite, die über die Schaltfläche „Jetzt bestellen“ aufgerufen wird, angegeben sind. Anhänge oder Schutzpläne sind nicht im Preis enthalten.
Ab MSRP
Der angegebene Preis ist der empfohlene Einzelhandelspreis des Herstellers (MSRP); dieser Preis beinhaltet nicht die Versand- und Bearbeitungskosten, Eilzuschläge, Steuern, die Installationskosten des Händlers oder andere Händlergebühren. Die Händler setzen die tatsächlichen Preise fest, einschließlich der Rechnungswährung. Der angezeigte MSRP gilt für die ausgewählte Region.
Wenn Sie Internet Explorer benutzen, bereiten Ihnen einige Funktionen auf unserer Seite möglicherweise Probleme. Bitte verwenden Sie einen anderen Browser (z. B. Google Chrome, Microsoft Edge oder Mozilla Firefox), um den vollen Funktionsumfang von Cat.com zu genießen.