2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-Schnellwechsler

Universalschaufeln – Performance-Serie 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-Schnellwechsler

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
107.4 "
2727 mm
Höhe
55.8 "
1417 mm
Gewicht
2198 lb
997 kg

Übersicht

Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Universalschaufeln der Performance-Serie bieten eine gute Gesamtleistung beim Aufhalden, Umschlag, Aushub und Laden aus der Wand. Wie der Name vermuten lässt, eignen sich diese Schaufeln sowohl zum Laden von der Halde als auch zum Laden aus der Wand. Sie sind auf normale Ausbrechkräfte und Abriebbedingungen ausgelegt. Ideal für das Rückwärtsabziehen und Planieren. Der Füllfaktor für Schaufeln der Performance-Serie kann bis zu 115 % des angegebenen Fassungsvermögen betragen.
Integrierter Überlaufschutz

Integrierter Überlaufschutz

Der integrierte Überlaufschutz schützt das Maschinengestänge und sorgt für ein verbessertes Materialhaltevermögen, indem ein Materialüberlauf verhindert wird.
Abgerundete Seitenschneiden

Abgerundete Seitenschneiden

Abgerundete Seitenschneiden führen das Material in die Schaufel und halten es dort.
Profil der Performance-Serie

Profil der Performance-Serie

Die Performance-Serie zeichnet sich besonders bei leichten Ladearbeiten und maximaler Traglast aus.
Weite Eintrittsöffnung

Weite Eintrittsöffnung

Die weite Eintrittsöffnung ermöglicht eine größere Anhäufung und einen verbesserten Füllfaktor.

Produktspezifikationen für 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-Schnellwechsler

Breite 107.4 " 2727 mm
Höhe 55.8 " 1417 mm
Gewicht 2198 lb 997 kg
Länge 53.9 " 1369 mm
Kapazität 3.8 yd³ 2.9 m³
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-Schnellwechsler mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts