| Breite | 96.9 " 2462 mm | 
| Höhe | 56.1 " 1425 mm | 
| Gewicht | 1492.5 lb 677 kg | 
| Länge | 46.6 " 1183 mm | 
| Kapazität | 2.7 yd³ 2.1 m³ | 
| Grundmesserdicke | 1 " 25 mm | 
| Schnittstellentyp | IT-Aufnahme IT-Aufnahme | 
Wichtige Spezifikationen
Die Universalschaufeln der Performance-Serie bieten höhere Füllfaktoren und ein höheres Materialhaltevermögen bei Load-and-Carry-Einsätzen sowie beim Planieren, Einebnen und Auskippen in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Materialien.
| Breite | 96.9 " 2462 mm | 
| Höhe | 56.1 " 1425 mm | 
| Gewicht | 1492.5 lb 677 kg | 
| Länge | 46.6 " 1183 mm | 
| Kapazität | 2.7 yd³ 2.1 m³ | 
| Grundmesserdicke | 1 " 25 mm | 
| Schnittstellentyp | IT-Aufnahme IT-Aufnahme | 
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts